Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9018A Шасси в формате PXIe: 18 гнезд, 3U, 4 ГБ/с, Gen2

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Области применения

  • Аэрокосмическая и оборонная отрасли
  • Тестирование электронных устройств
  • Системы связи

Основные характеристики

  • 18 гнезд для модулей, включая гнезда для контроллера PXIe и модуля синхронизации
  • 16 гибридных гнезд PXIe
  • Потребляемая мощность: 867,5 Вт
  • Мощность охлаждения: 42 Вт на каждое гнездо

Функциональные возможности

  • Передовая система коммутации PCIe работает на скоростях шины 2 поколения (Gen 2) и обеспечивает 12 каналов связи x4 и 4 канала связи x8 для гнезд модулей
  • Объединительная плата обеспечивает скорость передачи данных до 4 Гбайт/с от внешнего контроллера к гнездам модулей PXIe
  • Инновационная конструкция системы охлаждения позволяет шасси занимать в большинстве случаев всего 4U пространства стандартной приборной стойки

Описание

Для просмотра требуется браузер с поддержкой JavaScript и Adobe Flash Player

Загрузить Adobe Flash Player 

Шасси M9018A обеспечивает высокую производительность, гибкость и совместимость. Благодаря наличию 16 гибридных гнезд PXIe оно позволяет разработчику системы по своему усмотрению выбирать нужное количество и определять местоположение модулей PXIe и гибридных модулей PXI-1. Передовая система коммутации PCIe может работать на скоростях шины 2 поколения (Gen 2) и обеспечивает совместимость с большинством контроллеров PXIe. Эта система позволяет также реализовывать соединения типа «точка-точка», при этом любое периферийное гнездо может обмениваться данными с любым другим периферийным гнездом без использования канала связи системного гнезда PCIe. Для обеспечения максимальной пропускной способности системы рекомендуется использовать шасси M9018A совместно с кабельным интерфейсом PCIe M9021A и интерфейсным адаптером PCIe для настольного компьютера M9048A.

Шасси M9018A имеет инновационную конструкцию системы охлаждения, что позволяет ему занимать в большинстве случаев всего 4U пространства стандартной приборной стойки. При совместном использовании с современным компьютером высотой 1U пользователь может построить мощную систему, используя только 5U пространства. Кроме того, дополнительные модули подвода воздуха могут применяться для подачи большего количества холодного воздуха с передней стороны шасси.

Награда 

Сопутствующие отрасли и технологии