Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9502A AXIe Chassis: 2-slot with Integrated System Module

  • M9505A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • M9502A-902 Power cord, Continental Europe

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

M9502A-U20 ESM with USB 2.0
Y1200B
Кабель в формате PCIe, x1/x8, 2,0 м 

Кабель в формате PCIe, x1/x8, 2,0 м

Y1200B
Кабель в формате PCIe для использования с адаптером Keysight M9045B.
Y1202A
Кабель в формате PCIe, x8, 2,0 м 

Кабель в формате PCIe, x8, 2,0 м

Y1202A
Кабель в формате PCIe для использования с адаптером Keysight M9048A.
Y1223A
AXIe MultiFrame cable: 0.5m length 

AXIe MultiFrame cable: 0.5m length

Y1223A
  • The Y1223A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
Y1224A
AXIe MultiFrame cable: 3m length 

AXIe MultiFrame cable: 3m length

Y1224A
  • The Y1224A cable enables multiple Keysight AXIe chassis to share clocking, synchronization, and triggering signals.
Y1225A
Rack Mount Kit for M9502A 2-slot Chassis 

Rack Mount Kit for M9502A 2-slot Chassis

Y1225A
Комплект для монтажа в стойку шасси в формате AXIe M9502A.
Y1232A
Soft Carry Bag for M9502A 

Soft Carry Bag for M9502A

Y1232A
Мягкая сумка для переноски шасси M9502A

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера 

    M9048A Адаптер PCIe для настольного компьютера

    Адаптер M9048A является интерфейсной платой PCIe для компьютеров со слотами расширения PCIe x8 и х16. Он обеспечивает подключение внешнего компьютера к шасси M9018A, M9502A и M9505A.

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства] 

    M9536A Встроенный контроллер в формате AXIe [Снято с производства]

    Встроенный контроллер в формате AXIe, процессор Intel Xeon 2,13 ГГц, твердотельный диск 160 Гбайт, оперативная память 8 Гбайт.

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

    M9505A Шасси в формате AXIe, 5 слотов

    Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.