Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9202A Широкополосный дигитайзер сигнала ПЧ в формате PXIе, 12 бит

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

  • M9302A PXI Local Oscillator: 3 GHz to 10 GHz M9302A Гетеродин в формате PXI, от 3 ГГц до 10 ГГц [Снято с производства] 

    M9302A Гетеродин в формате PXI, от 3 ГГц до 10 ГГц [Снято с производства]

    Гетеродин в формате PXI M9302A на базе генератора, управляемого напряжением, имеет диапазон частот от 3 ГГц до 10 ГГц и оптимизирован для использования в приложениях, требующих быстрого времени установления.

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A Кабельный интерфейс PCIe 

    M9021A Кабельный интерфейс PCIe

    Кабельный интерфейс PCIe M9021A используется совместно с шасси PXIe M9018A и обеспечивает кабельный канал связи Gen 2, x8 PCIe с внешним системным контроллером.