Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

M9120A Модуль матричного коммутатора в формате PXI, 4х32, двухпроводной, 100 В/2 А, якорные реле

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

M9120A PXI Matrix Switch: 4x34, 2-wire, 125VDC/2A, EM Relays

  • M9100A-CD1 Software and Product Information on CD
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • Y1181A PXI Connector Block: 78 Pin, Shielded, Female DSub

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

Y1181A PXI Connector Block: 78 Pin, Shielded, Female DSub
Y1187A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 1Meter
Y1188A PXI Connector Cable: 78 Pin, Male to Female, 2Meter

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite 

    Набор библиотек ввода/вывода IO Libraries Suite

    • Простое и удобное подключение измерительных приборов к ПК
    • Совместимость с большинством приборов, оснащенных интерфейсами GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe и USB
    • Обеспечение взаимодействия между приборами для различных сред разработки приложений

Сопутствующие продукты и решения

Сопутствующие отрасли и технологии