Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • FlexDCA Remote Access Software N1010A FlexDCA Remote Access Software 

    N1010A FlexDCA Remote Access Software

    • Supports 86100C DCA-J, 86100D DCA-X and N1092A/B/D oscilloscopes, and SystemVue software
    • Make Eye/Mask, oscilloscope, and jitter measurements on your PC
    • Troubleshoot problems remote office locations


       

  • Advanced Waveform Analysis Software N1010AT-201 Advanced Waveform Analysis Software for PC 

    N1010AT-201 Advanced Waveform Analysis Software for PC

    N1010AT-201 Advanced Waveform Analysis is a licensed option for your N1010A FlexDCA software. It controls an 86100C or 86100D and generates precision waveform files, supports real-time MATLAB analysis, and includes a Linear Feed-forward Equalizer.

  • N1010A-200-300 perform simultaneous timing jitter and amplitude noise-interference analysis N1010AT-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-factor software for PC 

    N1010AT-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-factor software for PC

    Option 300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-factor software for PC extends Jitter Mode into the amplitude domain and helps you to quickly determine the root cause for eye closure.

  • N1010A FlexDCA software installs on a PC and provides hosted or offline analysis capability N1010AT-DCA Support for all DCA mainframe SW options, hosted mode 

    N1010AT-DCA Support for all DCA mainframe SW options, hosted mode

    When the PC-based FlexDCA application is connected to an 86100C DCA-J or 86100D DCA-X mainframe via LAN, Option DCA checks all software options installed on the hosted 86100C/D and enables them in the FlexDCA application.

  • InfiniiSim for 86100D Series N1010AT-SIM InfiniiSim-DCA Waveform Transformation Toolset for PC 

    N1010AT-SIM InfiniiSim-DCA Waveform Transformation Toolset for PC

    InfiniiSim-DCA for the 86100 Series DCA wide-bandwidth oscilloscope offers de-embedding, embedding and virtual probing capabilities that help engineers characterize high-speed digital designs more thoroughly and with improved margins.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 90 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и набор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • 86100D in jitter mode 86100D-200 Enhanced Jitter Analysis Software 

    86100D-200 Enhanced Jitter Analysis Software

    Accurate jitter analysis, including decomposition of jitter into its constituent components, is becoming critical as data rates increase.

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more