Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N1010AT-200
Enhanced Jitter Analysis Software for PC 

Enhanced Jitter Analysis Software for PC

N1010AT-200
Accurate jitter analysis, including decomposition of jitter into its constituent components, is becoming critical as data rates increase. Option 200 gives you a license for your PC.
N1010AT-201
Advanced Waveform Analysis, Transportable License 

Advanced Waveform Analysis, Transportable License

N1010AT-201
N1010AT-201 Advanced Waveform Analysis is a licensed option for your N1010A FlexDCA software. It controls an 86100C or 86100D and generates precision waveform files, supports real-time MATLAB analysis, and includes a Linear Feed-forward Equalizer.
N1010AT-202 Enhanced Impedance and S-parameter Software, Transportable License
N1010AT-300
Advanced Amplitude Analysis / RIN / Q-Factor, Transportable License 

Advanced Amplitude Analysis / RIN / Q-Factor, Transportable License

N1010AT-300
Option 300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-factor software for PC extends Jitter Mode into the amplitude domain and helps you to quickly determine the root cause for eye closure.
N1010AT-401 Advanced Eye Analysis Software, Transportable License
N1010AT-500 Productivity Package, Transportable License
N1010AT-9TP PAM-N Analysis SW, Transportable Perpetual License
N1010AT-BTP Automatic Fixture Removal in TDR Mode, Transportable License
N1010AT-DCA
Support 86100C/D Mainframe Connectivity, Transportable License 

Support 86100C/D Mainframe Connectivity, Transportable License

N1010AT-DCA
When the PC-based FlexDCA application is connected to an 86100C DCA-J or 86100D DCA-X mainframe via LAN, Option DCA checks all software options installed on the hosted 86100C/D and enables them in the FlexDCA application.
N1010AT-ETP Independent channel acquisition
N1010AT-SIM
InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Transportable License 

InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Transportable License

N1010AT-SIM
InfiniiSim-DCA for the 86100 Series DCA wide-bandwidth oscilloscope offers de-embedding, embedding and virtual probing capabilities that help engineers characterize high-speed digital designs more thoroughly and with improved margins.
N1010AT-TTP IEEE TDECQ analysis, transportable perpetual license

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело] 

    86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело]

    Широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, объединяет 4 прибора в одном: широкополосный осциллограф, анализатор сигналов цифровой связи, рефлектометр во временной области и анализатор джиттера, модульная платформа.

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 90 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и набор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more