Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N5477A Sampling scope adapter

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

86100D
Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

86100D
  • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 100 ГГц и более
  • 2 базовых блока, 48 модулей и широкий выбор принадлежностей
  • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
  • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров
86100D-9FP
PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

86100D-9FP
  • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
  • Electrical and optical signals
  • Eye width, eye height, eye skew
  • Level amplitude, level noise, level skew
  • Linearity measurements and more
     

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 86100C Infiniium DCA-J Wide Sampling Oscilloscope 86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело] 

    86100C Широкополосный осциллограф Infiniium DCA-J [Устарело]

    Широкополосный стробоскопический осциллограф с полосой пропускания до 80 ГГц, объединяет 4 прибора в одном: широкополосный осциллограф, анализатор сигналов цифровой связи, рефлектометр во временной области и анализатор джиттера, модульная платформа.

  • N2803A N2803A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 30 ГГц 

    N2803A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 30 ГГц

    Система пробников InfiniiMax обеспечивает высокую производительность при измерении дифференциальных и несимметричных сигналов и гибкие возможности подключения при работе с современными микросхемами и печатными платами с высокой плотностью монтажа.

  • N2802A N2802A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 25 ГГц 

    N2802A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 25 ГГц

    Система пробников InfiniiMax обеспечивает высокую производительность при измерении дифференциальных и несимметричных сигналов и гибкие возможности подключения при работе с современными микросхемами и печатными платами с высокой плотностью монтажа.

  • N2801A N2801A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 20 ГГц 

    N2801A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 20 ГГц

    Система пробников InfiniiMax обеспечивает высокую производительность при измерении дифференциальных и несимметричных сигналов и гибкие возможности подключения при работе с современными микросхемами и печатными платами с высокой плотностью монтажа.

  • Agilent 86108A Precision Waveform Analyzer 86108A Precision Waveform Analyzer [Устарело] 

    86108A Precision Waveform Analyzer [Устарело]

    The 86108A has a bandwidth in excess of 33 GHz, channel noise of less than 300 uV, and residual jitter at an astounding level of under 100 femtoseconds (60 fs typical). Integrated clock recovery provides a single connection 'triggerless' measurement.

  • N5477A N5477A Sampling scope adapter 

    N5477A Sampling scope adapter

    The N5477A sampling scope adapter makes the InfiniiMax III probing system fully compatible with the Infiniium 86100 DCA sampling scope family

  • N5439A N5439A InfiniiMax III ZIF probe head 

    N5439A InfiniiMax III ZIF probe head

    The N5439A InfiniiMax III ZIF probe head provides 28 GHz bandwidth in an economical replaceable tip form factor.

  • N5445A N5445A InfiniiMax III browser head 

    N5445A InfiniiMax III browser head

    The N5445A InfiniiMax III browser (30 GHz) is the best choice for general-purpose trouble shooting of differential signals with z-axis compliance and variable spacing from 20 mil – 125 mil.

  • N5442A N5442A Precision BNC 50 Ω adapter 

    N5442A Precision BNC 50 Ω adapter

    The N5442A Precision BNC 50 Ω adapter allows you to use your existing InfiniiMax active probe with the Infiniium 90000-X Series oscilloscope.

  • N5449A N5449A High impedance adapter 

    N5449A High impedance adapter

    The N5449A high impedance adapter allows connection of probes that require a high impedance input to the Infiniium 90000-X Series oscilloscopes.

  • N5441A N5441A InfiniiMax III Solder-in probe head [Снято с производства] 

    N5441A InfiniiMax III Solder-in probe head [Снято с производства]

    The N5441A InfiniiMax III solder-in probe head is an economical semi-permanent connection that provides up to 16 GHz of system bandwidth.

  • N5444A N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head 

    N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head

    The N5444A InfiniiMax III 2.92 mm/3.5 mm/SMA probe head allows you to connect two 2.92 mm, 3.5 mm or SMA cables to make a differential measurement on a single oscilloscope channel.

  • N5443A N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system 

    N5443A PV and deskew fixture for InfiniiMax III probing system

    The N5443A performance verification and deskew fixture is required to calibrate and verify the performance of the InfiniiMax III probe.

  • N2800A N2800A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 16 ГГц [Снято с производства] 

    N2800A Усилитель пробника серии InfiniiMax III, 16 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax обеспечивает высокую производительность при измерении дифференциальных и несимметричных сигналов и гибкие возможности подключения при работе с современными микросхемами и печатными платами с высокой плотностью монтажа.

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 54754A Модуль для измерения параметров передачи/отражения во временной области 

    54754A Модуль для измерения параметров передачи/отражения во временной области

    • Два электрических канала с полосой пропускания 18 ГГц
    • Максимальный уровень входного сигнала: ±2 В (пост.)
    • Совместимость с базовыми блоками широкополосных стробоскопических осциллографов Infiniium DCA серии 86100

  • no image available 86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X 

    86100D Базовый блок широкополосного осциллографа Infiniium DCA-X

    • Широкополосные стробоскопические осциллографы с диапазоном от 0 Гц до 100 ГГц и более
    • 2 базовых блока, 48 модулей и широкий выбор принадлежностей
    • Лучший в отрасли анализатор оптических сигналов цифровых систем передачи данных
    • Модульная платформа обеспечивает анализ электрических и оптических сигналов, измерение параметров отражения и передачи во временной области и S-параметров

  • no image available 86112A Двухканальный электрический модуль, 20 ГГц [Снято с производства] 

    86112A Двухканальный электрический модуль, 20 ГГц [Снято с производства]

    • Двухканальный электрический модуль Keysight 86112A с полосой пропускания 20 ГГц
    • Совместимость с базовыми блоками серии 86100

  • no image available 86108B Прецизионный анализатор сигналов 

    86108B Прецизионный анализатор сигналов

    • Прецизионный анализатор сигналов 86108B представляет собой сменный модуль, используемый совместно с осциллографами семейства Infiniium DCA 86100C/D
    • Образец точности при анализе сигналов
    • Высокая точность измерений параметров сигналов цифровой связи до 32 Гбит/с