Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N5449A High Impedance Adapter for Infiniium Oscilloscopes (SMA to BNC)

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Input : 1 MΩ AutoProbe I
  • Output : 50 Ω AutoProbe II

Описание

The N5449A high impedance adapter allows connection of probes that require a high impedance input to the Infiniium V-Series, 90000 X-Series, 90000 Q-Series, and Z-Series oscilloscopes. The adapter allows you to use a high impedance passive probe, 1147B or N2893A AC/DC current probe or N2790A high voltage differential probe with the high-end Infiniium scopes. The adapter comes with a N2873A 500 MHz 10:1 passive probe.