Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N7714A-071 PMF output, straight contact
N7714A-072 PMF output, angled contact
N7714A-304 4 x 1570.01 - 1611.76 nm, +13 dBm Output Power
N7714A-322 2 x L-band +13 dBm, 2 x C-band +15 dBm output power
N7714A-340 4 x 1527.60 - 1570.01 nm, +15 dBm Output Power
N7744A-100 Rack Mount Kit for 1 or 2 Units

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.