Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Частотный диапазон: 10 МГц…6 ГГц;
  • Динамический диапазон измерения мощности: от –63 дБм до +20дБм
  • Встроенный преобразователь мощности устраняет необходимость носить прибор и отдельный датчик мощности
  • Встроенный опорный источник мощности для автокалибровки прибора
  • Абсолютная погрешность измерения мощности: ±0,21дБ
  • Питание: от аккумуляторной батареи, сетевого адаптера или от компьютера через интерфейс USB

Описание

Ручной измеритель ВЧ мощности V3500A представляет собой легкий компактный прибор, позволяющий проводить точные измерения ВЧ мощности в полевых условиях и на производстве. Измеритель мощности V3500A работает в диапазоне частот от 10 МГц до 6 ГГц и обеспечивает измерения в диапазоне от –63 дБм до +20 дБм с погрешностью не хуже ±0,21 дБ, что позволяет использовать его для выполнения измерений ВЧ мощности в различных приложениях. Преобразователь мощности встроен непосредственно в корпус измерителя, что устраняет необходимость носить прибор и отдельный модуль датчика мощности. Будучи по-настоящему портативным прибором, V3500A легко помещается в руке и в наборе инструментов. Для удобства переноски можно дополнительно заказать поясной чехол или сумку с наплечным ремнем. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи, сетевого адаптера или от компьютера через интерфейс USB.

Награда