Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • Serialbus Switch N4915A-005 Serial Bus Switch 

    N4915A-005 Serial Bus Switch

    N4915A-005 6.5 GBit/s Serial Bus Switch

  • J-BERT N4903B high-performance serial BERT N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства] 

    N4903B Высокопроизводительный последовательный тестер J-BERT, до 14,2 Гбит/с [Снято с производства]

    • Рабочий диапазон: от 150 Мбит/с до 7 Гбит/с или до 12,5 Гбит/с
    • Отличное качество сигнала и высокая чувствительность
    • Встроенные калиброванные источники джиттера
    • Встроенная функция восстановления тактового сигнала
    • Два настраиваемых выходных канала данных с независимыми PRBS

  • N4916B De-emphasis Signal Converter N4916B De-emphasis Signal Converter with Optional Clock Multiplier [Снято с производства] 

    N4916B De-emphasis Signal Converter with Optional Clock Multiplier [Снято с производства]

    • Supports data rates from 660 Mb/s to 14.2 Gb/s
    • Tolerates non-balanced patterns
    • Adjustable de-emphasis
    • Transparent to jitter
    • Programmable via J-BERT N4903B or stand-alone

  • no image available M8020A J-BERT High-Performance BERTs 

    M8020A J-BERT High-Performance BERTs

    • Data rates up to 8.5/ 16 Gb/s for pattern generator and error detector
    • 1- 4 16 Gb/s BERT channels in a 5-slot AXIe chassis
    • Integrated and adjustable ISI for loss emulation
    • Built-in clock data recovery and equalization