Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2891A Differential Probe - 70 MHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А [Устарело] 

    1147A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А [Устарело]

    Токовый пробник Keysight 1147A — это пробник постоянного и переменного тока для осциллографов серий Infiniium и InfiniiVision (кроме моделей серии 6000 с полосой 100 МГц), полоса пропускания 50 МГц, диапазон до 15 А, интерфейс AutoProbe.

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц 

    N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц

    Высоковольтный дифференциальный пробник N2790A с полосой пропускания 100 МГц предназначен для измерения дифференциальных сигналов с напряжением до 1400 В и синфазных сигналов с напряжением до 1000 В с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц 

    N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц

    Недорогой высоковольтный дифференциальный пробник N2791A с полосой пропускания 25 МГц предназначен для безопасного измерения сигналов с плавающим потенциалом с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • Agilent 1147A Current probe Image 1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А 

    1147B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 50 МГц/15 А

    • Равномерная АЧХ в пределах полосы пропускания (от 0 до 50 МГц)
    • Низкий уровень шумов (менее 2,5 мА СКЗ)
    • Малая величина вносимых потерь

  • 100kHz AC/DC current probe 1146B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А 

    1146B Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А

    • Частотный диапазон: от 0 до 100 кГц (по уровню –3 дБ)
    • Диапазон измерения тока: 100 мВ/А: от 100 мА до 10 А (пик.); 10 мВ/А: от 1 А до 100 А (пик.)
    • Рабочее напряжение: максимум 600 В

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 с интерфейсом AutoProbe [Снято с производства] 

    1153A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 с интерфейсом AutoProbe [Снято с производства]

    Дифференциальный пробник Keysight 1153A имеет полосу пропускания 200 МГц для измерения дифференциальных сигналов.

  • 100kHz AC/DC current probe 1146A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А [Снято с производства] 

    1146A Токовый пробник постоянного и переменного тока, 100 кГц/100 А [Снято с производства]

    Токовый пробник переменного и постоянного тока Keysight 1146A обеспечивает точное отображение и измерение среднеквадратичных значений тока в пределах от 100 мА до 100 А в диапазоне частот от 0 до 100 кГц без разрыва цепи.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 [Снято с производства] 

    1141A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 [Снято с производства]

    Дифференциальный пробник Keysight 1141A имеет полосу пропускания 200 МГц, коэффициент деления 1:1 и коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) 3000:1 на частоте 1 МГц.

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 

    N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1

    Дифференциальный пробник N2792A с полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • Agilent N2793A Differential Oscilloscope Probe Photo N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1 

    N2793A Дифференциальный пробник, 800 МГц, 10:1

    • Широкий динамический диапазон: ±15 В для дифференциальных сигналов и ±30 В для синфазных сигналов
    • Высокое входное сопротивление и малая величина входной емкости: 200 кОм//1 пФ
    • Совместимость с любыми осциллографами, имеющими входы 50 Ом