Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

1730B 4 Ports, 1 & 2 Gb/s Fibre Channel Test Module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Expandable, modular, multi-port, multi-user architecture with high port density
  • Multilayer user-definable traffic generation at full wire speed
  • Simultaneous data, control and fabric services traffic generation
  • Port State machine control
  • Error injection
  • Real time performance measurement, including throughput, latency, lost frames, BB credit
  • Real time link error measurements, including loss-of-sync and disparity errors
  • Name server Test

Описание

The 1730B test module includes 4 independent, user configurable Fibre Channel ports, running at 1 or 2 Gb/s. Each port can be independently set up and operated, and provides simultaneous line speed traffic generation and real-time continuous measurement capabilities. Live measurements can be made while test is running, helping you see in real time the operation of your DUT.