Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34972A LXI Data Acquisition Switch Unit with LAN and USB

  • 34972A-120 120-volt ac line selection
  • 34972A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Базовый блок с тремя слотами, встроенным цифровым мультиметром с разрешением 6½ разрядов (22 бит) и 8 сменными модулями
  • 11 измерительных функций, включая измерение температуры (с использованием термопар, терморезистивных датчиков и термисторов), напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления (по двух- или четырехпроводной схеме), частоты и периода
  • Совместимость со всеми сменными модулями коммутации и управления для 34970A и обратная совместимость с набором команд языка SCPI системы 34970A
  • Интерфейсы 1Gbit LAN и USB 2.0 для подключения к ПК
  • Порт USB для хранения и переноса данных
  • Графический веб-интерфейс для простоты настройки и управления прибором
  • Бесплатная программа BenchLink Data Logger для создания процедур тестирования без программирования

Описание

Утвержденный тип средств измерений.Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 45837-10.
 

Система сбора/регистрации данных и коммутации Keysight 34972A состоит из 3-слотового базового блока с встроенным 6½-разрядным цифровым мультиметром и 8 различных сменных модулей коммутации и управления. Прибор оснащен встроенными интерфейсами LAN и USB, что позволяет подключать его к компьютеру без использования дополнительной платы ввода/вывода или преобразователя интерфейсов. Интуитивно понятный графический веб-интерфейс обеспечивает дистанционное управление прибором с возможностью конфигурирования измерений для каждого канала, регистрации и контроля данных. В процессе эксплуатации системы 34972A не требуется компьютер. Для загрузки настроек регистрации данных из программы BenchLink Data Logger в 34972A, а также для переноса большого объема данных на компьютер можно использовать USB флэш-накопитель. Достаточно вставить USB-накопитель в ПК и импортировать результаты измерений в таблицу или другое приложение для анализа данных.

Система Keysight 34972A может использоваться с любыми сменными модулями для 34970A. Путем простой перемены адреса система 34972A может быть легко интегрирована в существующие испытательные установки без изменения аппаратной части и кабельных соединений. Сменные модули оснащены винтовыми зажимами и счетчиками переключений реле, благодаря чему пользователь имеет возможность сконфигурировать компактный регистратор данных, полнофункциональную систему сбора данных или недорогое устройство коммутации, которые могут использоваться в составе лабораторной установки, в сети или в полевых условиях.

Таблица сравнения сменных модулей.

В комплекте с системой 34972A поставляется программа Keysight BenchLink Data Logger, которая обеспечивает привычный интерфейс Microsoft Windows для конфигурирования испытательной установки, отображения и анализа данных в реальном времени. Программа позволяет осуществлять быструю настройку, проводить измерения, выполнять экспорт данных, а также имеет встроенные графики для регистрации результатов измерений. Программа BenchLink Data Logger Pro34830A обеспечивает расширенные возможности по регистрации данных и их анализу при решении сложных задач. Загрузить бесплатную программу BenchLink Data Logger.