Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

U4301A Модуль анализатора протоколов PCI Express в формате AXIe

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Конфигурировать

M9502A
Шасси в формате AXIe, 2 слота 

Шасси в формате AXIe, 2 слота

M9502A
Портативное двухслотовое шасси в формате AXIe Keysight M9502A для использования в составе передвижных измерительных систем. Включает встроенный системный модуль и канал связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.
M9505A
Шасси в формате AXIe, 5 слотов 

Шасси в формате AXIe, 5 слотов

M9505A
Пятислотовое шасси в формате AXIe Keysight M9505A с встроенным системным модулем и каналом связи Gen 2, x8 для подключения к внешнему контроллеру.

Совместимые программные продукты

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E2960B Series PCIe Test Solutions for PCIe 1.0 and PCIe 2.0  

    E2960B Series PCIe Test Solutions for PCIe 1.0 and PCIe 2.0

    PCIe Analyzer, PCIe Exerciser and PCIe Jammer for PCIe 1.0 and PCIe 2.0

  • U4305A PCI Express® 3.0 Exerciser Card U4305A PCIe Exerciser & PCIe LTSSM Exerciser [Снято с производства] 

    U4305A PCIe Exerciser & PCIe LTSSM Exerciser [Снято с производства]

    • Pre-defined LTSSM tests to help validate the complex and hard to test state transitions of the DUT’s LTSSM
    • Detailed reporting to clearly define source of problem for faster debug
    • Easy to use test architecture, single click to run all tests
       

  • U4305A-021 Protocol Test Card 3.0 U4305A-021 Protocol Test Card 3.0 Software Licence [Устарело] 

    U4305A-021 Protocol Test Card 3.0 Software Licence [Устарело]

    • PCIe 3.0 specification link transaction compliance test tool 
    • Designed to the requirements of the PCI-SIG®
    • Test suite includes PCIe 2.0 and PCIe 3.0 protocol test cases
    • Supports PCIe 2.5Gb/s, 5Gb/s and 8Gb/s speeds
    • Requires N5316A test backplane
       

  • U4324A PCIe 3.0 Flying Lead Solder Down Probe U4324A PCIe 3.0 Flying Lead Solder Down Probe 

    U4324A PCIe 3.0 Flying Lead Solder Down Probe

    • Four channels per Flying Lead probe
    • Long life probe using replaceable solder down ZIF tips
    • U4301A GUI allows custom mapping by channel (direction and lane #)
    • Optional external reference clock input

  • U4322A PCI Express® 3.0 Soft touch midbus probe U4322A PCIe mid-bus probe 

    U4322A PCIe mid-bus probe

    PCIe mid-bus probe with Keysight unique soft touch technology. Supports PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0

  • U4321A PCI Express® 3.0 Slot Interposer Probe U4321A PCIe Interposer Probe 

    U4321A PCIe Interposer Probe

    PCIe Interposer Probe for PCIe standard slot (card edge) probing. Supports PCIe 3.0, PCIe 2.0 and PCIe 1.0