U4301A Модуль анализатора протоколов PCI Express в формате AXIe
Статус продукта: | Устарело |
---|
Для данного продукта предусмотрена замена:
Ключевые возможности и технические характеристики
Аппаратные средства
- Поддержка скоростей передачи данных 2,5 Гтранзакций/с (Gen1), 5,0 Гтранзакций/с (Gen2) и 8 Гтранзакций/с (Gen3)
- Поддержка каналов связи от х1 до х16
- Большой объем буфера захвата данных: до 8 Гбайт на систему (в конфигурации х16)
- Уникальная технология компенсации влияния пробника ESP
Графический пользовательский интерфейс в виде стандартной таблицы для более эффективного представления протокола
- Представление трасс с выделением пакетов для отображения фактических данных шины
- Просмотрщик пакетов с цветовым выделением пакетов по типу или направлению
- Столбцы простого потока данных для лучшего понимания типа данных протокола (воздействия или отклика)
- Просмотрщик транзакций позволяет группировать все связанные пакеты, а также параметры для каждой транзакции
Удобство использования и мощная система запуска по логическим состояниям
- Поддержка до четырех логических состояний в последовательности запуска
- Запуск по ошибкам, например, недопустимый символ синхронизации, потеря синхронизации кадров, недопустимый блок и т.п.
- Запуск по последовательности (упорядоченный набор кодов или типов пакетов)
- Встроенные счетчики и таймеры
Описание
Благодаря сочетанию программных и аппаратных средств модуль анализатора протокола PCI Express U4301A обеспечивает минимальное время анализа сигналов.
Уникальная технология ESP для точного захвата данных
Для любого анализатора протокола PCIe 3.0 ключевым показателем является его способность точно восстанавливать сигналы, генерируемые платформами и системами различных типов. В анализаторе протокола PCI Express 3.0 компании Keysight используется уникальная технология компенсации влияния пробника ESP (Equalization Snoop Probe), которая позволяет настраивать алгоритм коррекции в зависимости от типа контролируемого анализатором канала. Эта технология позволяет гарантировать, что захваченные данные в точности соответствуют исследуемому сигналу. Без этой функции на скоростях передачи данных 8 Гбит/с может наблюдаться неверное представление передаваемых по шине данных, что может привести к потере часов и даже дней в процессе проверки данных.
Гибкая аппаратная архитектура
В анализаторе протокола PCI Express 3.0 компании Keysight технология точного зондирования сочетается с гибкостью аппаратной архитектуры. Аппаратные средства анализатора поддерживают все три скорости передачи данных PCI Express — от PCIe 1.0 до PCIe 3.0, а также каналы связи от х1 до х16. Анализаторы протоколов Keysight построены на базе модульного шасси, что обеспечивает дополнительную гибкость конструкции. Так, например, одна конфигурация х16 может быть разделена на две отдельные системы с более узкими каналами связи, что позволяет максимально эффективно использовать инвестиции.
Графический пользовательский интерфейс в виде стандартной таблицы для более эффективного представления протокола
Для представления результатов анализа протокола в анализаторах Keysight используется графический пользовательский интерфейс в виде стандартной таблицы, что обеспечивает более точное и наглядное отображение данных протокола. Средства отображения данных протокола (Просмотрщики протокола) включают функцию простого потока данных, а также функцию цветовой кодировки по типу пакета для выделения данных воздействия и данных отклика, что позволяет легко видеть отсылаемые запросы и получаемые ответы. Просмотрщики анализатора протокола включают Просмотрщик трасс, Просмотрщик пакетов, Просмотрщик транзакций, которые позволяют просматривать данные как на физическом уровне, так и на уровне транзакций. Таким образом, пользователь имеет возможность представлять данные в наиболее удобном для себя виде.
PCIe и PCI Express являются зарегистрированными торговыми знаками консорциума PCI-SIG.