Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34832A Программное обеспечение BenchLink DataLogger Pro для 34980A 

    34832A Программное обеспечение BenchLink DataLogger Pro для 34980A

    • Быстрая настройка тестов и списков сканирования
    • Выполнение процессов на основе заданных предельных значений
    • Сбор, контроль и управление данными
    • Встроенный набор математических формул
    • Представление данных на графиках или экспорт для отображения и анализа

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений 

    34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений

    • Шасси с 8 слотами, возможность выбора любой комбинации из 21 сменного модуля
    • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов
    • Скорость опроса до 1000 каналов в секунду
    • Интерфейсы LAN, USB и GPIB
    • Встроенный веб-интерфейс