Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34932T Terminal Block for 34932A Dual 4x16 Armature Matrix

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • 34932A Dual 4x16 Armature Matrix for 34980A 34932A Сдвоенный матричный коммутатор 4х16 на основе якорных реле для 34980A 

    34932A Сдвоенный матричный коммутатор 4х16 на основе якорных реле для 34980A

    • 128 двухпроводных точек пересечения с якорными реле
    • Напряжение 300 В, ток коммутации 1 А, ток через контакты 2 А
    • Сдвоенная матрица 4x16, конфигурации 8x16 или 4x32
    • Подключение к встроенному мультиметру
    • Расширение с помощью 4 двухпроводных аналоговых шин