Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34923T Terminal Block for 34923A 40/80-Channel Reed Multiplexer

  • 34923T-001 Terminal Block for 2-wire configurations
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

34923T-001 Terminal Block for 2-wire configurations
34923T-002 Terminal Block for 1-wire configurations

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 34923A 40/80 Channel Reed Multiplexer for 34980A 34923A Модуль мультиплексора для 34980A, 40/80 каналов, герконовые реле 

    34923A Модуль мультиплексора для 34980A, 40/80 каналов, герконовые реле

    • 40 двухпроводных или 80 однопроводных каналов с герконовыми реле
    • Напряжение ±150 В (пик.), ток коммутации 0,5 А, ток через контакты 1,5 А
    • Скорость сканирования 500 каналов в секунду
    • Сочетание 2- и 4-проводных каналов
    • Счетчик числа переключений реле

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A Набор термопар 

    34307A Набор термопар

    • 10 термопар J-типа
    • Длина 180 см

  • Agilent 34308A Thermistor Kit Image 34308A Набор термисторов 

    34308A Набор термисторов

    • 5 термисторов, от 0 до +75°С
    • Разброс параметров: 0,1°С
    • Выходные контакты: неизолированные провода
    • Макс. диаметр 2,4 мм
    • Луженый медный провод 32 AWG длиной 76 мм