Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34922T Terminal Block for 34922A 70 chan Armature Multiplexer

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year
  • 34922T-002 Terminal block for 34922A 70 chan Armature Multiplexer, with screw connectors

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

34922T-001 Terminal block for 34922A 70 chan Armature Multiplexer, with solder connectors
34922T-002 Terminal block for 34922A 70 chan Armature Multiplexer, with screw connectors

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • 34922A 70-Channel Armature Multiplexer for 34980A 34922A Модуль мультиплексора для 34980A, 70 каналов, якорные реле 

    34922A Модуль мультиплексора для 34980A, 70 каналов, якорные реле

    • 70 двухпроводных каналов с якорными реле с фиксацией
    • Максимальное значение: напряжения 300 В, тока коммутации 1 А, тока через контакты 2 А
    • Скорость сканирования: 100 каналов в секунду
    • Сочетание 2- и 4-проводных каналов

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A Набор термопар 

    34307A Набор термопар

    • 10 термопар J-типа
    • Длина 180 см

  • Agilent 34308A Thermistor Kit Image 34308A Набор термисторов 

    34308A Набор термисторов

    • 5 термисторов, от 0 до +75°С
    • Разброс параметров: 0,1°С
    • Выходные контакты: неизолированные провода
    • Макс. диаметр 2,4 мм
    • Луженый медный провод 32 AWG длиной 76 мм