Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34921T Terminal block with temp reference for 34921A and L4421A 40-Ch Multiplexer

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • BenchLink Data Logger for 34980A Software License 34826A Программное обеспечение BenchLink DataLogger для 34980A (только CD) 

    34826A Программное обеспечение BenchLink DataLogger для 34980A (только CD)

    • Регистрация данных для устройства коммутации/измерений 34980A
    • Быстрая настройка и проведение испытаний
    • Настройка аварийной сигнализации и сканирования
    • Сбор, контроль и управление данными
    • Представление данных на графиках или экспорт для отображения и анализа

  • BenchLink Data Logger Pro with Multiple Scans and Decision Making 34832A Программное обеспечение BenchLink DataLogger Pro для 34980A 

    34832A Программное обеспечение BenchLink DataLogger Pro для 34980A

    • Быстрая настройка тестов и списков сканирования
    • Выполнение процессов на основе заданных предельных значений
    • Сбор, контроль и управление данными
    • Встроенный набор математических формул
    • Представление данных на графиках или экспорт для отображения и анализа

  • IntuiLink Connectivity Software Программа IntuiLink для связи с компьютером 

    Программа IntuiLink для связи с компьютером

    • Бесплатная программа для подключения настольных измерительных приборов
    • Добавление панели измерительных инструментов в программы Word и Excel и передача с ее помощью настроек, измерительных данных и изображений экрана
    • Простая процедура сохранения и вызова настроек

Сопутствующие продукты и решения

  • Sample Shielded Cable �?Y1135A 1.5 meter shielded cable shown Y1135A 1.5 m 50-pin Dsub Cable 

    Y1135A 1.5 m 50-pin Dsub Cable

    1.5m 50pin Dsub, M/F twisted pair with outer shield cable for the 34980A, used for direct cable connection to module.

  • Sample Shielded Cable �?Y1135A 1.5 meter shielded cable shown Y1136A 3 m 50-pin Dsub Cable 

    Y1136A 3 m 50-pin Dsub Cable

    3 m 50-pin Dsub cable for the 34980A, used for direct cable connection to module.

  • no image available Многофункциональный базовый блок и модули коммутации/измерения 34980A 

    Многофункциональный базовый блок и модули коммутации/измерения 34980A

    • 8-слотовый базовый блок с встроенным цифровым мультиметром
    • 21 сменный модуль коммутации, цифрового ввода/вывода, цифро-аналоговых преобразователей и счетчиков/сумматоров
    • Управление с передней панели

  • Agilent L4421A Product Photograph L4421A Мультиплексор, 40 каналов, якорные реле 

    L4421A Мультиплексор, 40 каналов, якорные реле

    • Двухпроводные якорные реле с фиксацией
    • Напряжение 300 В, ток коммутации 1 А, ток через контакты 2 А
    • Встроенная термопара с холодным спаем
    • Скорость сканирования: до 100 каналов в секунду

  • Agilent 34307A Thermocouple Kit Image 34307A Набор термопар 

    34307A Набор термопар

    • 10 термопар J-типа
    • Длина 180 см

  • Agilent 34308A Thermistor Kit Image 34308A Набор термисторов 

    34308A Набор термисторов

    • 5 термисторов, от 0 до +75°С
    • Разброс параметров: 0,1°С
    • Выходные контакты: неизолированные провода
    • Макс. диаметр 2,4 мм
    • Луженый медный провод 32 AWG длиной 76 мм