Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

33502A 2-Channel 50Vpp High Voltage Amplifier

  • 33502A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

33502A-001 Rear output channels
33502A-ABA English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM)
33502A-PLG Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS
1CM011A
Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit 

Rackmount Flange Kit 88.1mm H (2U) - Two Flange Brackets, Lock Link Kit

1CM011A
Two flange brackets, lock link kit
34131A
Transit Case 

Transit Case

34131A
The Keysight 34131A is a transit case. This heavy-duty hard cover carrying case is constructed from rugged A.B.S. and has a rubber-grip, steel handles and steel latches.
34162A
Accessory Pouch 

Accessory Pouch

34162A
The Keysight 34162A is an accessory pouch for 33210A, 33220A, 34405A, 34410A and 34411A.
34190A
Rackmount Kit 

Rackmount Kit

34190A
  • Rack cabinet: System II or System II Plus
34191A
2U Dual Flange Kit 

2U Dual Flange Kit

34191A
2U Dual Flange Kit (includes two 2U flanges, screws, and nuts based on 5063-9212).
34194A
Dual Lock Link Kit 

Dual Lock Link Kit

34194A
Dual Lock Link Kit based on 5061-8769.

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 33210A Function / Arbitrary Waveform Generator Product Image 33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц 

    33210A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 10 МГц

    Keysight 33210A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной (с опцией 002) формы и генератор импульсов с частотой до 10 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ и ШИМ модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.

  • Agilent 33250A Function Arbitrary Waveform Generator 33250A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 80 МГц [Снято с производства] 

    33250A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 80 МГц [Снято с производства]

    Генератор Keysight 33250A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной формы и генератор импульсов с частотой до 80 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ и ЧМн модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.

  • 33220A Function Generator / Arbitrary Waveform Generator 33220A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 20 МГц [Снято с производства] 

    33220A Генератор сигналов стандартной/произвольной формы, 20 МГц [Снято с производства]

    Keysight 33220A представляет собой генератор сигналов стандартной и произвольной формы и генератор импульсов с частотой до 20 МГц. Он обеспечивает AM, ЧМ, ФМ, ЧМн и ШИМ модуляцию, качание частоты и пакетный режим, имеет графический дисплей.

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] 

    34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства]

    Высокопроизводительный цифровой мультиметр Keysight 34410A обеспечивает высокую точность и скорость измерений при использовании как в автономном варианте, так и в составе испытательной системы.

  • Agilent 34411A Digital Multimeter 34411A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов, улучшенные характеристики [Снято с производства] 

    34411A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов, улучшенные характеристики [Снято с производства]

    Цифровой мультиметр Keysight 34411A с улучшенными характеристиками обеспечивает высокую точность и скорость измерений при использовании как в автономном варианте, так и в составе испытательной системы.

  • no image available Источники питания постоянного тока 

    Источники питания постоянного тока

    Компания Keysight Technologies предлагает широкий выбор источников питания: одно- и многоканальные источники питания постоянного тока, системные источники питания, имитаторы солнечных батарей.

  • no image available Частотомеры 

    Частотомеры

    Семейство частотомеров компании Keysight включает ВЧ и СВЧ частотомеры, универсальные частотомеры, а также измерители временных интервалов.

  • Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы 

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы

    Генераторы сигналов стандартной и произвольной формы с диапазоном частот 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц, 30 МГц, 80 МГц и 500 МГц