Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • N5413B N5413C DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes 

    N5413C DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium Series Oscilloscopes

    • Compliance testing of clock jitter, electrical and timing measurements (by JEDEC specifications)
    • Comprehensive analysis that automates the complex measurements
    • Unique Read and Write separation techniques with InfiniiScan Zone Qualify trigger
       

  • N5413B N5413B DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application 

    N5413B DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application

    DDR2 and LPDDR2 Compliance Test Application for Infiniium 9000 and 90000 Series Oscilloscopes

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233B DDR1 Compliance Test Application 

    U7233B DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.

  • U7233A DDR1 Compliance test application U7233A DDR1 Compliance Test Application 

    U7233A DDR1 Compliance Test Application

    U7233A DDR1 Compliance Test Application is the oscilloscope based solution which covers the clock, electrical and timing test parameters from the JEDEC specifications.

  • no image available B4621A Bus Decoder for DDR2 and DDR3 Validation [Устарело] 

    B4621A Bus Decoder for DDR2 and DDR3 Validation [Устарело]

    DDR, DDR2, DDR3 DIMM validation

Сопутствующие продукты и решения