Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

U1818B 100 KHz to 12 GHz active differential probe

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

U1818B-ABA English user manual, printed
11852B
Adapter, 50-Ohm Type-N (f) to 75-Ohm Type-N (m) 

Adapter, 50-Ohm Type-N (f) to 75-Ohm Type-N (m)

11852B
The Keysight 11852B is an instrument-grade, 50-ohm type-N female to 75-ohm type-N male adapter.
N2784A
1-arm Probe Positioner 

1-arm Probe Positioner

N2784A
Probe positioner with one articulated arm
N2785A
2-arm Probe Positioner 

2-arm Probe Positioner

N2785A
Probe positioner with two articulated arms
N2787A
3D probe positioner 

3D probe positioner

N2787A
3D probe positioner with flexible, articulating arm
N2839A
InfiniiMax II browser head 

InfiniiMax II browser head

N2839A
  • 12 GHz bandwidth (when used with 1169A)
  • Extremely low loading
  • Ground spring helps maintain probe’s frequency response constant regardless of span range setting
  • Thumbwheel controlled span adjustable from 0 mm to 3 mm
N2880A
InfiniiMax In-line attenuator kit 

InfiniiMax In-line attenuator kit

N2880A
InfiniiMax in-line attenuator kit for use with InfiniiMax 1130A, 1131A, 1132A, 1134A, InfiniiMax II 1168A and 1169A probe amplifiers
N5381B
InfiniiMax differential solder in probe head and accessories - 12GHz 

InfiniiMax differential solder in probe head and accessories - 12GHz

N5381B
  • 12 GHz specified, 12.5 GHz typical
  • Very low loading, differential input capacitance <= 210 fF
  • Reliable semi-permanent connection
  • 4" lead length for reaching into tight spaces
  • Variable span of leads from 0.2 - 3.3 mm (8 to 130 mils)

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • E5052B E5052B Анализатор источников сигналов, от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц 

    E5052B Анализатор источников сигналов, от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц

    • Диапазон частот: от 10 МГц до 7 ГГц, 26,5 ГГц или 110 ГГц
    • Высокая скорость измерений и удобство использования при определении характеристик ГУН и других типов источников высокочастотных сигналов
    • Измерение джиттера тактового сигнала