Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2793A Differential probe - 800 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent N2790A High Voltage Differential Probe Photo N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц 

    N2790A Высоковольтный дифференциальный пробник, 100 МГц

    Высоковольтный дифференциальный пробник N2790A с полосой пропускания 100 МГц предназначен для измерения дифференциальных сигналов с напряжением до 1400 В и синфазных сигналов с напряжением до 1000 В с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц 

    N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц

    Недорогой высоковольтный дифференциальный пробник N2791A с полосой пропускания 25 МГц предназначен для безопасного измерения сигналов с плавающим потенциалом с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • Agilent 1153A Differential Probe Photo 1153A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 с интерфейсом AutoProbe [Снято с производства] 

    1153A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 с интерфейсом AutoProbe [Снято с производства]

    Дифференциальный пробник Keysight 1153A имеет полосу пропускания 200 МГц для измерения дифференциальных сигналов.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 [Снято с производства] 

    1141A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 [Снято с производства]

    Дифференциальный пробник Keysight 1141A имеет полосу пропускания 200 МГц, коэффициент деления 1:1 и коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) 3000:1 на частоте 1 МГц.

  • Agilent N2792A Differential Probe Image N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1 

    N2792A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 10:1

    Дифференциальный пробник N2792A с полосой пропускания 200 МГц и коэффициентом деления 10:1 предназначен для точных измерений параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства] 

    1130A Усилитель пробника серии InfiniiMax, 1,5 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1130A с полосой пропускания 1,5 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий InfiniiVision и Infiniium при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4853A Variable Pitch Browser 

    N4853A Variable Pitch Browser

    • Variable pitch browser
    • Spanning up to 8 mm
    • Compatible with N2793A/N2819A differential probe
       

  • Agilent 1157A Active Oscilloscope probe Image N4854A DC Blocking Capacitor 

    N4854A DC Blocking Capacitor

    • Frequency range: 30 kHz – 1 GHz
    • Voltage range: 100 V max
    • Insertion loss (30 kHz – 1 GHz): 1.0 dB max
    • VSWR (30 kHz – 1 GHz): 1.35:1 max
    • Operating temperature range: -25 degC to +85 degC
       

  • 1130A Infiniimax Oscilloscope Probe 1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe 

    1130B InfiniiMax 1.5 GHz Probe

    • Bandwidth: 1.5 GHz
    • Dynamic range: +/- 2.5V
    • DC offset range: +/- 12V when probing single-ended
    • Maximum input voltage: 30V peak