Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

W9069A Noise figure measurement application for CXA

  • W9069A-1FP Noise figure measurement application for CXA, fixed perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

W9069A-1FP Noise figure measurement application for CXA, fixed perpetual license
W9069A-1TP Noise figure measurement application for CXA, transportable perpetual license
W9069A-2FP Noise figure measurement application advanced features for CXA, fixed perpetual license
W9069A-2TP Noise figure measurement application advanced features for CXA, transportable perpetual license
W9069A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

W9069A-MEU
  • Latest enhancements to the noise figure measurement application for CXA signal analyzers

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

  • MATLAB Software Программное обеспечение MATLAB 

    Программное обеспечение MATLAB

    • Создание сигналов произвольной формы
    • Создание алгоритмов измерений и анализа данных, приложений, испытательных систем
    • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов
    • Доступно в компании Keysight при покупке совместимых приборов

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц [Снято с производства] 

    N9000A Анализатор сигналов CXA, от 9 кГц до 26,5 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 26.5 GHz
    • Base performance: essential signal characterization
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • 10 Hz to 3, 7.5, 13.6, or 26.5 GHz
    • Up to 25 MHz analysis bandwidth
    • Selectable swept and FFT modes
    • General purpose measurement applications

  • no image available M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    M9290A Анализатор сигналов CXA-m в формате PXIe, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Диапазон частот: от 10 Гц до 3 ГГц, 7,5 ГГц, 13,6 ГГц или 26,5 ГГц
    • Полоса демодуляции: до 25 МГц
    • Возможность выбора режима свипирования или БПФ
    • Измерительные приложения для универсального анализа сигналов

  • no image available Источники шума серии 346 

    Источники шума серии 346

    • Широкополосные источники шума предназначены для выполнения измерений в широком диапазоне частот, значений коэффициента избыточного шума и с различными типами коаксиальных разъемов
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • no image available Источники шума серии SNS 

    Источники шума серии SNS

    • При работе совместно с анализаторами серии NFA позволяют упростить настройку и повысить точность измерений, обеспечивая автоматическую загрузку сохраненных калибровочных данных.
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения

  • no image available Amplifiers 

    Amplifiers

    • Pre-amplifiers and system amplifiers
    • 9 kHz to 50 GHz
    • High gain and flatness
    • Low noise figure