Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N5280A Frequency down converter, 10 MHz to 26.5 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N5280A Frequency Converter 10MHz to 26.5 GHz

  • N5280A-501 IF cable assembly, 1.22 meters long
  • N5280A-700 Standard Configuration
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N5280A-001 Add RF channel attenuators
N5280A-501 IF cable assembly, 1.22 meters long
N5280A-700 Standard Configuration

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N5264A Измерительный приемник для тестирования антенн на базе PNA-X 

    N5264A Измерительный приемник для тестирования антенн на базе PNA-X

    Быстродействующий измерительный приемник N5264A СВЧ диапазона предназначен для тестирования антенн, измерений поля в ближней и дальней зоне и эффективной площади отражения. Приемник N5264A совместим с генераторами сигналов MXG, 85039, 85320 и 85331.

  • no image available N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц 

    N5247A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 67 ГГц

    • 10 MHz to 67 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine
       

  • no image available N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц 

    N5242A СВЧ-анализатор цепей серии PNA-X, 26,5 ГГц

    • 10 MHz to 26.5 GHz, 2- and 4-ports with two built-in sources
    • 132 dB system and 130 dB receiver dynamic range
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications