Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N7302A Chipset Software for Sequans

Статус продукта: Устарело
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • N8300A Wireless Networking Test Set N8300A Wireless Networking Test Set [Устарело] 

    N8300A Wireless Networking Test Set [Устарело]

    The N8300A is a one-box RF parametric test set targeting manufacturing and design engineers who need a standard-compliant physical layer (PHY) test tool for mobile and/or fixed WiMAX™ Tx and Rx applications.

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities