Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

U8002A-0E3 Option 0E3 - 207 to 253 VAC, 47 to 63 HZ
U8002A-0E9 Option 0E9 - 90 to 110 VAC, 47 to 63 HZ
U8002A-0EM Option 0EM - 104 to 126 VAC, 47 to 63 HZ
U8002A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.