Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N8482B Power Sensor - Thermocouple, average, 100KHz to 6.0GHz

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N8482B-025 30dB attenuator, Avr pwr,100kHz-6GHZ, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
  • N8482B-100 Type-N (m) connector
  • N8482B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N8482B-025 30dB attenuator, Avr pwr,100kHz-6GHZ, -5dBm  to +44dBm, N-type, average input power to 25 watts
N8482B-0B1 English language operating and service guide, printed
N8482B-100 Type-N (m) connector
N8482B-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N8482B-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N8482B-ABJ Japan - Japanese operating and service guide, printed
N8482B-CFT Cal factor option, 0dBm to +44dBm
N8482B-E01 Power Sensor bundled solution
N8482B-H84 Avr pwr,10kHz-4.2GHz, 0 to +44dBm, N-type, std lab cal at specified frequencies
N8482B-STD Standard option, -5dBm to +44dBm
11730A
Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 1,5 м 

Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 1,5 м

11730A
Кабель 11730A (серый) предназначен для использования с преобразователями мощности серий 8480 и E (кроме преобразователей пиковой и средней мощности серии E9320), а также с источниками шума серии SNS.
11730B
Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 3 м 

Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 3 м

11730B
Кабель 11730B (серый) предназначен для использования с преобразователями мощности серий 8480 и E (кроме преобразователей пиковой и средней мощности серии E9320), а также с источниками шума серии SNS.
11730C
Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 6,1 м 

Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 6,1 м

11730C
Кабель 11730C (серый) предназначен для использования с преобразователями мощности серий 8480 и E (кроме преобразователей пиковой и средней мощности серии E9320), а также с источниками шума серии SNS.
11730D
Кабель для преобразователей мощности, 15,2 м 

Кабель для преобразователей мощности, 15,2 м

11730D
Кабель 11730D (серый) предназначен для использования с преобразователями мощности серий 8480 и E (кроме преобразователей пиковой и средней мощности серии E9320).
11730E
Кабель для преобразователей мощности, 30,5 м 

Кабель для преобразователей мощности, 30,5 м

11730E
Кабель 11730E (серый) предназначен для использования с преобразователями мощности серий 8480 и E (кроме преобразователей пиковой и средней мощности серии E9320).

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-016-3 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 3 years
R-50C-016-5 Keysight Calibration + Uncertainties + Guardbanding - 5 years
R-50C-066-1 Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
R-50C-066-3 Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
R-50C-066-5 Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Измерители мощности серий EPM и EPM-P 

    Измерители мощности серий EPM и EPM-P

    Измерители мощности серии EPM обеспечивают измерение мощности непрерывных сигналов и средней мощности. Измерители мощности серии EPM-P позволяют измерять пиковую и среднюю мощность, их отношение, а также измерение мощности с временным стробированием.

  • no image available Измерители мощности серии P 

    Измерители мощности серии P

    Измерители мощности Keysight серии Р обеспечивают широкополосные измерения пиковой и средней мощности, отношения пиковой к средней мощности, максимальной и минимальной мощности, длительности фронта и спада, а также статистические измерения.