Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2790A Differential probe- 100 MHz High-voltage

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N7013A
Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes 

Extreme Temperature Probing Kit for Differential Active Probes

N7013A
  • Differential probing cable set
  • Compatible with Keysight’s high- and medium-voltage differential active probes
  • For use -40 to +85 degree Celsius
N7014A
Banana-to-socketed Tip Adapter 

Banana-to-socketed Tip Adapter

N7014A
  • Two banana-to-socketed tip adapters
  • Rated to operate at -40 to +85 degrees Celsius
  • Compatible with the N2790A, N2791A, N2792A, and N2818A differential active probes
     

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent N2791A Hi Voltage Differential Probe Photo N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц 

    N2791A Высоковольтный дифференциальный пробник, 25 МГц

    Недорогой высоковольтный дифференциальный пробник N2791A с полосой пропускания 25 МГц предназначен для безопасного измерения сигналов с плавающим потенциалом с помощью обычного заземленного осциллографа.

  • Agilent 1141A Differential Oscilloscope Probe 1141A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 [Снято с производства] 

    1141A Дифференциальный пробник, 200 МГц, 1:1 [Снято с производства]

    Дифференциальный пробник Keysight 1141A имеет полосу пропускания 200 МГц, коэффициент деления 1:1 и коэффициент ослабления синфазного сигнала (CMRR) 3000:1 на частоте 1 МГц.