Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N2870A Passive Probe -1:1 35 MHz

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Полоса пропускания 35 МГц
  • Коэффициент деления 1:1
  • Входная емкость 39 пФ
  • Входное сопротивление 1 МОм (при подключении к входу 1 МОм)
  • Максимальное входное напряжение 55 В, CAT II

Описание

Пассивный пробник N2870A с полосой пропускания 35 МГц и коэффициентом деления 1:1 идеально подходит для измерения сигналов с низким уровнем амплитуды.

Компактные наконечники 2,5 мм, низкая входная емкость и различные принадлежности превращают серию пассивных пробников N2870A в идеальный инструмент для отладки современных высокоскоростных цифровых схем с плотно расположенными компонентами микросхем или устройств с поверхностным монтажом.

Острый подпружиненный наконечник пробника предотвращает соскальзывание пробника c тестируемого устройства. Изолирующие колпачки позволяют отцентрировать наконечник пробника по выводу микросхемы и не допустить замыкания с соседними выводами.

Стандартный плоский заземляющий контакт и самоклеющаяся медная заземляющая подложка упрощают подключение к заземлению и позволяют снизить его индуктивность. Дополнительные наконечники расширяют возможности использования пробника в различных приложениях.

Совместим с осциллографами Keysight серий InfiniiVision и Infiniium с входным сопротивлением 1 МОм.

Посмотреть все модели пробников серии N287xA с полосами пропускания от 35 МГц до 1,5 ГГц.