Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N8733A DC Power Supply 15V, 220A, 3300W; GPIB, LAN, USB, LXI

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • N8731A-831 Power cord, USA, No Plug, 10awg, 3-wire, 8ft (Input 230VAC 1 phase)
  • N8731A-230 DC Power Supply 190-240V, 1 phase AC, 50/60Hz INPUT (use with LINE CORD OPT 831 or 832)

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N5740A
Набор направляющих для монтажа в стойку 

Набор направляющих для монтажа в стойку

N5740A
Набор направляющих для монтажа в стойку может использоваться с системными источниками питания постоянного тока серий N5700 и N8700.
N8731A-208 DC Power Supply 190-240V, 3 phase AC, 50/60Hz INPUT (use with LINE CORD OPT 861)
N8731A-230 DC Power Supply 190-240V, 1 phase AC, 50/60Hz INPUT (use with LINE CORD OPT 831 or 832)
N8731A-400 DC Power Supply 380-415V, 3 phase AC, 50/60Hz INPUT (use with LINE CORD OPT 862)
N8731A-831 Power cord, USA, No Plug, 10awg, 3-wire, 8ft (Input 230VAC 1 phase)
N8731A-832 Power cord, Europe, no plug, 4mm, 3-wire, 2.5m
N8731A-861 Power cord, USA, No Plug, 10awg, 4-wire, 8ft (Input 208VAC 3 phase)
N8731A-862 Power cord, Europe, No Plug,2.5mm, 4-wire,2.5M (Input 400VAC 3 phase)

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-5Z Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения