Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N2882A 75Ω to 50Ω BNC adapter

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • Infiniimax probe amplifier 1168A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 10 ГГц [Снято с производства] 

    1168A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 10 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1168A с полосой пропускания 10 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий Infiniium 80000 или 90000 при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • Infiniimax probe amplifier 1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1168B 10 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 10 GHz
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • Infiniimax probe amplifier 1169A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 12 ГГц [Снято с производства] 

    1169A Усилитель пробника серии InfiniiMax II, 12 ГГц [Снято с производства]

    Система пробников InfiniiMax 1169A с полосой пропускания 12 ГГц является отличным дополнением к осциллографам Keysight серий Infiniium 80000 или 90000 при измерении параметров высокоскоростных дифференциальных сигналов.

  • Infiniimax probe amplifier 1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier 

    1169B 12 GHz InfiniiMax II Series Probe Amplifier

    • Bandwidth: 12 GHz specified, 13 GHz typical
    • Dynamic range: 3.3V peak-to-peak
    • DC offset range: +/- 16V
    • Maximum voltage: +/- 30V
       

  • N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit 

    N2880A InfiniiMax In-line attenuator kit

    InfiniiMax in-line attenuator kit for use with InfiniiMax 1130A, 1131A, 1132A, 1134A, InfiniiMax II 1168A and 1169A probe amplifiers

  • N2881A DC blocking capacitors N2881A DC blocking capacitors 

    N2881A DC blocking capacitors

    InfiniiMax DC blocking caps