Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Анализ сигналов

  • Одновременный анализ до 1000 отдельных импульсов и отображение статистических данных для 200 000 импульсов
  • Различные виды представления результатов измерений: зависимость мощности от времени, зависимость частоты от времени, зависимость фазы от времени, зависимость мощности от частоты
  • Работа на базе анализаторов сигналов серии X или совместно с анализатором сигналов PSA

Измерения

  • Опция 2FP: измерение частоты следования импульсов, длительности импульса, скважности, времени нарастания/спада, выбросов, пульсаций, а также ограниченный статистический анализ
  • Опция 3FP: измерение фазы и частоты, межимпульсных сдвигов, полосы частот, начальной/конечной частоты, девиация импульсов с линейной частотной модуляцией и др.
  • Опция 4FP: расширенный статистический анализ до 200 000 импульсов, анализ трендов, построение гистограмм
  • Возможность использования до 10 маркеров и функция масштабирования трассы упрощает анализ изменений во времени мощности, частоты или фазы

Основные технические характеристики (зависят от аппаратной части)

  • Свободный от паразитных составляющих динамический диапазон (SFDR): –72 дБн
  • Время нарастания: не менее 8 нс
  • Длительность импульса: не менее 40 нс

Другие возможности

Описание

Программа для измерения параметров импульсов N9051A является одной из более чем 25 программ, входящих в состав библиотеки измерительных приложений для анализаторов сигналов серии X — эволюционного подхода к анализу сигналов, который охватывает измерительное оборудование, измерения и программное обеспечение.

Сочетание анализатора сигналов Keysight и программы N9051A позволяет проводить анализ параметров импульсных сигналов в диапазоне частот до 50 ГГц. Опция 3FP обеспечивает измерение частоты и фазы, что позволяет проводить измерения и анализ сжатых импульсов и модулированных импульсных сигналов. При добавлении опции 4FP программа позволяет проводить оценку трендов поведения импульсов с расширенным статистическим анализом.

Измерение параметров импульсов

  • Обеспечивается измерение различных параметров импульсов, включая длительность импульса, время нарастания/спада и других величин в соответствии с требованиями стандарта IEEE 181
  • Для отображения данных могут использоваться шесть регистров: исходные данные, максимальные, минимальные и средние значения, результаты сложения и вычитания
  • Измерения фазы и частоты импульсов обеспечивают возможность измерения межимпульсных сдвигов и анализ импульсов с линейной частотной модуляцией (начальная/конечная частота, полоса частот)
  • Обеспечивается одновременный анализ до 1000 отдельных импульсов или отображение трендов и статистических данных для 200 000 импульсов
  • Результаты статистического анализа отображаются в виде гистограмм или набора отдельных параметров, например, среднего, максимального и минимального значений, стандартного отклонения, среднеквадратичного значения и др.