Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N9077A WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ah/af Measurement Application

  • N9077A-2FP WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application, fixed perpetual license
  • N9077A-3FP WLAN 802.11n measurement application, fixed perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N9077A-2FP
WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application, fixed perpetual license 

WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application, fixed perpetual license

N9077A-2FP
  • Supports standard formats: 802.11a/b/g/j/p
  • Perform one-button standard-based measurements for power and modulation analysis measurements
  • EVM floor: up to -53 dB (0.23%) (nominal) (hardware dependent)
  • License key upgradeable
  • Transportable license available (Option 2TP)
N9077A-2TP WLAN 802.11a/b/g/j/p measurement application, transportable perpetual license
N9077A-3FP
WLAN 802.11n measurement application, fixed perpetual license 

WLAN 802.11n measurement application, fixed perpetual license

N9077A-3FP
Option 3FP provides one-button standard-based spectrum, time and modulation quality measurements for WLAN (802.11n 20 MHz, 40 MHz) signals.
N9077A-3TP WLAN 802.11n measurement application, transportable perpetual license
N9077A-4FP
WLAN 802.11ac measurement application, fixed perpetual license 

WLAN 802.11ac measurement application, fixed perpetual license

N9077A-4FP
  • Supports standard formats: 802.11ac
  • Supports modulation format with 1024 QAM for higher data throughput
  • Support modes: 20/40/80/160 MHz, 80+80 MHz
  • Enables one-button measurements for power and modulation analysis
N9077A-4TP WLAN 802.11ac measurement application, transportable perpetual license
N9077A-6FP
WLAN 802.11ah measurement application, fixed perpetual license 

WLAN 802.11ah measurement application, fixed perpetual license

N9077A-6FP
  • Supports standard formats: 802.11ah
  • Enables one-button measurements for spectrum and modulation analysis
  • Available as a post-purchase upgrade
N9077A-6TP WLAN 802.11ah measurement application, transportable perpetual license
N9077A-7FP
WLAN 802.11af measurement application, fixed/transportable perpetual license 

WLAN 802.11af measurement application, fixed/transportable perpetual license

N9077A-7FP
  • Supports standard formats: 802.11af
  • Support modes: all bandwidths defined as 6/7/8 MHz
  • Enables one-button measurements for spectrum and modulation analysis
N9077A-7TP WLAN 802.11af measurement application, transportable perpetual license
N9077A-8FP WLAN 802.11ax measurement application, fixed perpetual license
N9077A-8TP WLAN 802.11ax measurement application, transportable perpetual license
N9077A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9077A-MEU
  • Latest enhancements to the WLAN 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah measurement application for X-Series signal analyzers
N9077A-MFP WLAN 802.11ax Multi-user measurement support, fixed perpetual license
N9077A-MTP WLAN 802.11ax Multi-user measurement support, transportable perpetual license

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

  • N9077A-2FP N9077A-2FP WLAN 802.11a/b/g/j/p Measurement Application, Fixed Perpetual License 

    N9077A-2FP WLAN 802.11a/b/g/j/p Measurement Application, Fixed Perpetual License

    • Supports standard formats: 802.11a/b/g/j/p
    • Perform one-button standard-based measurements for power and modulation analysis measurements
    • EVM floor: up to -53 dB (0.23%) (nominal) (hardware dependent)
    • License key upgradeable
    • Transportable license available (Option 2TP)

  • N9077A WLAN spectrum flatness for 802.11n 40 MHz signal N9077A-3FP WLAN 802.11n Measurement Application, Fixed Perpetual License 

    N9077A-3FP WLAN 802.11n Measurement Application, Fixed Perpetual License

    Option 3FP provides one-button standard-based spectrum, time and modulation quality measurements for WLAN (802.11n 20 MHz, 40 MHz) signals.

  • N9077A-4FP WLAN 802.11ac Measurement Application Fixed Perpetual License N9077A-4FP WLAN 802.11ac Measurement Application, Fixed Perpetual License 

    N9077A-4FP WLAN 802.11ac Measurement Application, Fixed Perpetual License

    • Supports standard formats: 802.11ac
    • Supports modulation format with 1024 QAM for higher data throughput
    • Support modes: 20/40/80/160 MHz, 80+80 MHz
    • Enables one-button measurements for power and modulation analysis

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц [Снято с производства] 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц [Снято с производства] 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц [Снято с производства] 

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц [Снято с производства]

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительные полно- и полудуплексные порты
    • Возможность модернизации после приобретения

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт

Сопутствующие отрасли и технологии