Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Системная полоса пропускания 4 х 33 ГГц, полоса пропускания оптического приемника 4 x 40 ГГц
  • Уровень собственных шумов: 1,8% среднеквадратичного значения модуля вектора ошибки (тип.)
  • Символьная скорость передачи данных: до 66 Гбод
  • Возможность анализа сигналов со скоростью передачи данных до 264 Гбит/с для QPSK и до 512 Гбит/с для QAM 16
  • Полоса анализа: до 66 ГГц
  • Диапазон длин волн: от 1528 до 1630 нм
  • Абсолютная погрешность измерения длины волны: ±5 пм
  • Возможна поставка выпускаемых по специальному заказу решений с системной полосой пропускания 4 х 63 ГГц; для получения более подробной информации обращайтесь в представительство Keysight

Описание

Награда Best in TestАнализатор оптической модуляции Keysight N4391A представляет собой высокопроизводительное функционально законченное решение для углубленного анализа оптических сигналов с одной или несколькими несущими и со сложными видами модуляции в системах передачи данных со скоростями от 400 Гбит/с до 1 Тбит/с. Прибор построен на базе новейшего осциллографа Keysight серии Z и включает когерентный оптический приемник с двойной поляризацией и полосой до 40 ГГц и программу векторного анализа оптической модуляции, что позволяет получить универсальные инструменты для анализа сигналов и упростить настройку прибора.

Преимущества

  • Высочайшая достоверность результатов тестирования за счет использования полностью калиброванного функционально законченного решения
  • Поддержка широкого спектра форматов модуляции
  • Построен на базе высокопроизводительного четырехканального осциллографа Keysight серии Z

Основные возможности

  • Полная интеграция с программой векторного анализа сигналов
  • Возможность использования автономного программного обеспечения для анализа сигналов
  • Конфигурируемый пользователем демодулятор демодулятор ODFM и APSK
  • Независимый от формата модуляции алгоритм упорядочения поляризации
  • НаградаЧеткое структурирование результатов измерений
  • Отображение результатов определения характеристик оптических сигналов для каждой плоскости поляризации
  • Отображение сводной таблицы результатов измерения параметров всего сигнала
  • Измерение коэффициента битовых ошибок и показателя качества отдельно для каждой плоскости поляризации и для всего сигнала
  • Свободная конфигурация экрана
  • Встроенный переключатель с волокном, сохраняющим состояние поляризации (PMF), для выбора встроенного или внешнего лазера гетеродина для обеспечения наилучшей долговременной стабильности результатов тестирования
  • Выбор и задание последовательности выполнения алгоритмов цифровой обработки сигналов
  • Возможность использования различных алгоритмов измерения и корректировки параметров хроматической (CD) и поляризационно-модовой дисперсии (PMD)
  • Возможность свободной интеграции разработанных пользователем алгоритмов цифровой обработки сигналов наравне с алгоритмами Keysight

Диалоговое окно