Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N9071A GSM/EDGE/Evo Measurement Application

  • N9071A-2FP GSM/EDGE measurement application, fixed perpetual, license
  • N9071A-3FP EDGE Evo measurement application, fixed perpetual license

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

N9071A-2FP
GSM/EDGE measurement application, fixed perpetual, license 

GSM/EDGE measurement application, fixed perpetual, license

N9071A-2FP
Option 2FP allows the GSM/EDGE application to run in the analyzer.
N9071A-2TP GSM/EDGE measurement application, transportable perpetual, license
N9071A-3FP
EDGE Evo measurement application, fixed perpetual license 

EDGE Evo measurement application, fixed perpetual license

N9071A-3FP
Option 3FP allows the EDGE Evo application to run in the analyzer.
N9071A-3TP EDGE Evo measurement application, transportable perpetual license
N9071A-MEU
Minor enhancement update 

Minor enhancement update

N9071A-MEU
  • Latest enhancements to the GSM/EDGE/Evo measurement application for X-Series signal analyzers 
N9071A-XFP
Single acquisition combined GSM/EDGE measurement application, fixed perpetual license 

Single acquisition combined GSM/EDGE measurement application, fixed perpetual license

N9071A-XFP
Option XFP single acquisition combined GSM/EDGE measurement application is a high-speed manufacturing test solution
N9071A-XTP Single acquisition combined GSM/EDGE measurement application, transportable perpetual, license

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов 

    Измерительные приложения серии X для анализаторов сигналов

    • Библиотека приложений, поддерживающая стандарты сотовой и беспроводной связи
    • Преемственность измерений от лабораторных приборов до приборов в формате PXI
    • Сокращение времени разработки, использование существующих кодов SCPI

  • MATLAB Software Программное обеспечение MATLAB 

    Программное обеспечение MATLAB

    • Создание сигналов произвольной формы
    • Создание алгоритмов измерений и анализа данных, приложений, испытательных систем
    • Автоматизация измерений, формирования сигналов и создания отчетов
    • Доступно в компании Keysight при покупке совместимых приборов

  • Программа векторного анализа сигналов VSA 89600 

    Программа векторного анализа сигналов VSA 89600

    • Комплексный векторный анализ сигналов и анализ модуляции
    • Декодирование и верификация сообщений уровней MAC, RLC и RRC в нескольких кадрах данных
    • Системы сотовой и беспроводной связи, аэрокосмическая и оборонная отрасли, приложения общего назначения

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц 

    N9010A Анализатор сигналов EXA, от 10 Гц до 44 ГГц

    • Up to 44 GHz (325 GHz with external mixer)
    • Mid-performance: general-purpose
    • Up to 40 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications

  • no image available N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц 

    N9020A Анализатор сигналов MXA, от 10 Гц до 26,5 ГГц

    • Up to 26.5 GHz
    • High performance mid-range: R&D and manufacturing
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц 

    N9030A Анализатор сигналов PXA, от 3 Гц до 50 ГГц

    • Up to 50 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial communications & more
    • Up to 160 MHz analysis bandwidth
    • Industry's broadest offering of measurement applications
    • Upgradable real-time spectrum analyzer capabilities

  • no image available M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9420A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительные полно- и полудуплексные порты
    • Возможность модернизации после приобретения

  • no image available M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe 

    M9421A Векторный приемопередатчик VXT в формате PXIe

    • Диапазон частот: от 60 МГц до 3,8 ГГц или 6 ГГц
    • Полоса анализа: 40 МГц (стандартная комплектация), 80 МГц или 160 МГц (опция)
    • Встроенные алгоритмы ПЛИС для быстрых измерений мощности в стандартной комплектации
    • Дополнительный полудуплексный порт