Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

4155C Semiconductor Parameter Analyzer

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

1CM015A
Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 221.5mm H (5U) - Two Flange Brackets

1CM015A
Two flange brackets
call

Совместимые программные продукты

  • no image available ПО для анализа полупроводниковых устройств EasyEXPERT group+ 

    ПО для анализа полупроводниковых устройств EasyEXPERT group+

    • Эффективное и воспроизводимое определение характеристик устройств
    • Множество готовых к использованию прикладных тестов
    • Встроенные возможности анализа
    • Рабочее пространство для управления данными и прикладных тестов

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A Анализатор полупроводниковых приборов/ПО EasyEXPERT 

    B1500A Анализатор полупроводниковых приборов/ПО EasyEXPERT

    • Конфигурируемая модульная архитектура с 10 слотами для измерительных модулей
    • ПО EasyEXPERT на базе Windows 7
    • Сотни готовых к использованию измерительных библиотек
    • Сенсорный экран с диагональю 38,1 см для управления и анализа параметров устройства

  • B1505A B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф 

    B1505A Анализатор мощных устройств/характериограф

    Одноблочное техническое решение для определения параметров мощных устройств от суб-пикоамперного диапазона до 10 кВ и 1500 А. Прецизионное измерение сопротивления элементов в открытом состоянии в пределах микроом и параметров импульсов до 10 мкс.

  • 4156C 4156C Precision Semiconductor Parameter Analyzer [Устарело] 

    4156C Precision Semiconductor Parameter Analyzer [Устарело]

    In addition to 4155C, Keysight 4156C offers highly accurate laboratory bench top solution for advanced device characterization.

  • Semiconductor Parameter/Device Analyzer Series Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT 

    Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT

    Программное обеспечение Desktop EasyEXPERT создает ту же измерительную среду, что и ПО EasyEXPERT, встраиваемое в анализаторы B1500A и B1505A, но работает на отдельном внешнем компьютере.

  • no image available Модульные источники/измерители (E5270B, E5260A, E5262A и E5263A) 

    Модульные источники/измерители (E5270B, E5260A, E5262A и E5263A)

    Анализаторы E5260A, E5262A, E5263A и E5270B представляют собой гибкие масштабируемые решения, обеспечивающие высокую точность измерений параметров полупроводниковых устройств и высокую скорость тестирования компонентов.

  • 41501B 41501B Pulse Generator and Expander Unit for the 4155C/4156C [Устарело] 

    41501B Pulse Generator and Expander Unit for the 4155C/4156C [Устарело]

    The Keysight 41501B SMU and Pulse Generator Expander unit is available to augment the measurement capabilities of the 4155C and 4156C. It is user-configurable and offers additional SMUs and PGUs.

  • no image available Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A) 

    Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки (B2200A/B2201A/E5250A)

    Базовые блоки матричных коммутаторов с малыми токами утечки B2200A/B2201A/E5250A располагаются между параметрическим анализатором и тестируемым устройством и позволяют снизить стоимость параметрических испытаний за счет возможности их автоматизации.

  • no image available Источники/измерители 

    Источники/измерители

    Широкий выбор источников/измерителей