Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

81618A Single Optical Head Interface Module

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

81618A Interface Module (one channel)

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • fully compatible with all 8162x Optical Heads
  • fits in all 8163/8164/8166-series
  • 1-channel option

Описание

Interface Modules ( Keysight 81618A )

Following optical heads are used with these interfaces:
81620B Si, +10dBm to -90dBm
81623B Ge, +10dBm to -80dBm
81624B 5mm InGaAs, +10dBm to -90dBm
81626B InGaAs, +27 dBm to - 70 dBm
81628B InGaAs, +40 dBm to - 60 dBm

The single-channel interface module is used to connect optical heads ( Keysight 8162x ) to the mainframes 8163A/B, 8164A/B or 8166A/B.