Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

W2232BP ADS Core, Circuit Sim, Ptolemy, Mature Wireless Libraries bundled license

  • R-35A-001-A Node-locked license
  • R-36A-001-L 12 months upgrades and support - node-locked

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Пакет программ ADS Core, Circuit Sim, Ptolemy и библиотек Mature Wireless рекомендуется использовать:

  • при разработке и верификации кремниевых аналого-цифровых и ВЧ интегральных схем.

Описание

Пакет программ ADS Core, Circuit Sim, Ptolemy и библиотек Mature Wireless включает все функциональные возможности входящих в его состав программ.

Функциональные возможности входящих в пакет программ
Модель Название Описание
W2200BP ADS Core Обеспечивает основные возможности по проектированию ВЧ и СВЧ устройств. Позволяет осуществлять быстрое линейное моделирование, а также комплексный синтез моделей фильтров и пассивных компонентов.
W2300EP Элемент Harmonic Balance Обеспечивает анализ нелинейных цепей при воздействии на них многотоновых сигналов, а также разнообразные готовые настройки для моделирования усилителей, ВЧ и СВЧ генераторов, специальных схем и т.д.
W2301EP Элемент Circuit Envelope Обеспечивает эффективное моделирование ВЧ сигналов с цифровой модуляцией, а также шаблоны для проектирования линеаризаторов, ВЧ систем и систем ФАПЧ.
W2302EP Элемент Transient Convolution Усовершенствованный элемент анализа во временной области, включающий симулятор Transient (анализ переходных процессов с помощью SPICE-моделей, в том числе режимы совместимости с HSPICE и Spectre), библиотеку моделей IBIS, симулятор Convolution (для создания моделей во временной области из моделей в частотной области), симулятор канала (включает побитовый и статистический режимы, профиль глазковой диаграммы и коэффициента битовых ошибок, IBIS AMI), передние панели (включая разложение джиттера), интерфейс косимуляции зашифрованных HSPICE-моделей и генератор широкополосных моделей SPICE.
W2361EP Элемент Ptolemy Проектирование и моделирование на системном уровне для синхронизированных по времени потоков данных, анализа и оптимизации моделей, косимуляции HDL, а также моделей антенн, радиоустройств и систем Bluetooth.
W2363EP Библиотеки Mature Wireless Обеспечивают создание моделей и систем на физическом уровне, которые соответствуют стандартам беспроводной связи. Позволяют создавать эталонные модели для моделирования и верификации алгоритмов и характеристик систем на ранних этапах проектирования.