Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Широкий диапазон выходного тока и напряжения в сочетании с возможностью точного измерения малых значений

  • Функционально законченное решение для определения параметров силовых устройств до 1500 А и 10 кВ
  • Измерение средних значений тока при высоковольтном смещении (например, 500 мА при смещении 1200 В)
  • Измерение сопротивления элементов в открытом состоянии в пределах мкОм
  • Точное измерение тока в суб-пикоамперном диапазоне при высоковольтном смещении

Широкие возможности по определению параметров устройств

  • Измерение емкости при напряжении смещения до ±3 кВ
  • Измерение импульсов высокой мощности длительностью от 10 мкс
  • Возможность измерения температуры
  • Опция быстрого переключения между измерениями высоких значений тока и напряжения при определении параметров во время "коллапса тока" в устройствах на основе нитрида галлия (GaN)

Высокая производительность измерений

  • Автоматическое переключение между измерениями высоких значений тока и напряжения без повторного подключения кабелей
  • Стандартные устройства подключения с механизмом защитной блокировки для тестирования мощных устройств в корпусе
  • Возможность тестирования силовых устройств током до 200 А непосредственно на пластине
  • Программное обеспечение EasyEXPERT на базе MS Windows упрощает обработку и анализ данных

Возможность модернизации и масштабирования аппаратной части

  • 10 гнезд для модулей
  • Поддержка мощных устройств, имеющих до 6 выводов

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 51519-12.
 

Демонстрационные видеоролики об анализаторе мощных устройств/характериографе B1505A.

Анализатор мощных устройств/характериограф B1505A является единственным в отрасли одноблочным техническим решением для определения параметров мощных устройств от суб-пикоамперного диапазона до 10 кВ и 1500 А. Возможности прибора позволяют оценивать характеристики современных силовых устройств, например, биполярных транзисторов с изолированным затвором, и новых материалов, включая нитрид галлия (GaN) и карбид кремния (SiC). Анализатор B1505A может быть оснащен различными модулями источников/измерителей, в том числе высоковольтным модулем источника/измерителя HVSMU, модулем большой силы тока HCSMU, модулем сверхвысоких значений тока UHC и напряжения UHV, а также модулем высокого напряжения и среднего тока HVMC. Кроме того, анализатор B1505A поддерживает модули источников/измерителей большой мощности (1 А/200 В), средней мощности (100 мА/100 В), средних значений тока (до 1 А/30 В в импульсном режиме или 100 мА/30 В постоянного тока), а также модуль многочастотного измерителя емкости (от 10 кГц до 5 МГц). Модульная конструкция прибора, включающая 10 гнезд для установки модулей, позволяет создавать такую конфигурацию B1505A, которая соответствует текущим измерительным потребностям.

В анализаторе B1505A используются программные средства на основе операционной системы Microsoft® Windows® 7, с помощью которых пользователи могут проверять параметры устройств и обнаруживать неисправности с помощью удобных функций характериографа. Как и в обычном характериографе, в анализаторе B1505A поддерживается управление характеристиками свипирования с помощью вращающегося регулятора, что позволяет в реальном времени определять значения таких параметров, как напряжение пробоя. Используя режим осциллографа, оператор может визуально отслеживать и оптимизировать прикладываемые к тестируемому устройству значения тока и напряжения. Информация о настройках и результаты измерений автоматически сохраняются во встроенном жестком диске анализатора B1505A. Кроме того, они могут быть скопированы на USB накопитель или любое другое портативное запоминающее устройство. Результаты измерений можно легко вставить в технический отчет с итогами тестирования устройства.

Для обеспечения безопасности оператора (из-за высоких значений используемых напряжений и токов) и поддержки широкого спектра типов корпусов силовых устройств необходимо гарантировать надежное подключение тестируемых устройств к прибору. Области применения характериографов предыдущих поколений были ограничены, так как из-за размеров некоторых типов мощных устройств их параметры было невозможно измерить, и иногда для их тестирования приходилось изготавливать специальные адаптеры. В отличие от них, устройство подключения анализатора B1505A позволяет работать с самыми разнообразными силовыми устройствами: мощными полевыми транзисторами с МОП-структурой, диодами и биполярными транзисторами с изолированным затвором, независимо от их размера и формы. Это стало возможным в результате использования адаптера устройства подключения с модульной архитектурой. Кроме того, встроенный механизм блокировки устройства подключения гарантирует безопасность подачи высоких значений напряжения и тока на тестируемое устройство.

С помощью выпускаемого компанией Keysight специального набора базовый блок B1500A может быть преобразован в базовый блок B1505A, что позволяет расширить возможности существующих приборов B1500A по измерению напряжения и тока.

Руководство по выбору модулей

Измерительный ресурс Модуль/расширитель Кол-во гнезд Основные характеристики
Источник/измеритель высокой мощности (HPSMU) B1510A HPSMU 2 до 200 В/1 А, разрешение по току 10 фА
Источник/измеритель средней мощности (MPSMU) B1511A MPSMU 1 до 100 В/100 мА, разрешение по току 10 фА
Источник/измеритель большой силы тока (HCSMU) B1512A HCSMU 2 до 20 А/20 В в импульсном режиме или до 1 А/40 В по постоянному току*¹
Высоковольтный источник/измеритель (HVSMU) B1513B HVSMU 2 до 1500 В/8 мА или до 3000 В/4 мА в импульсном режиме и по постоянному току
Источник/измеритель средней силы тока (MCSMU) B1514A MCSMU 1 до 1 А/30 В в импульсном режиме или до 100 мА/30 В по постоянному току
Многочастотный измеритель емкости (MFCMU) B1520A MFCMU 1 от 1 кГц до 5 МГц; от 0 В до ±25 В при использовании смещения постоянного напряжения модуля MFCMU;
от 0 В до 3000 В при использовании модуля MFCMU и тройника смещения высокого напряжения
Модуль высокого напряжения и среднего тока (HVMCU) Расширитель диапазона тока M1266A HVSMU, модуль B1513B HVSMU и два модуля B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 4 - 6 до 1500 В/2,5 А в импульсном режиме или до ±2200 В/1,1 А по постоянному току
Модуль сверхвысоких значений тока (UHCU) Расширитель N1265A и два модуля B1514A MCSMU/B1512A HCSMU 2 - 4 до 1500 А/60 В в импульсном режиме или до 22,5 кВт пиковой мощности
до ±500 А/60 В в импульсном режиме или до 7,5 кВт пиковой мощности
Модуль сверхвысоких значений напряжения (UHVU) Расширитель N1268A и два модуля B1514A MCSMU или комбинация модулей B1512A HCSMU и B1514A MCSMU 2 - 3 до 10 кВ/10 мА по постоянному току или до 10 кВ/20 мА в импульсном режиме

*¹ – диапазон может быть расширен до значений 40 А/20 В в импульсном режиме или 2 А/40 В по постоянному току при использовании двух модулей HCSMU с адаптером на два модуля HCSMU

Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками Microsoft Corp.