Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Совместимые программные продукты

  • W2010 GoldenGate RFIC Simulator W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator 

    W2010BP GoldenGate RFIC (Solo) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2001 GoldenGate RFIC Simulator W2001BP GoldenGate RFIC (Quad) Simulator 

    W2001BP GoldenGate RFIC (Quad) Simulator

    The most advanced simulation and analysis solution for integrated mixed signal RFIC designs. GoldenGate software is fully integrated into the Cadence Analog Design Environment (ADE).

  • W2008 GoldenGate Parallel Corners/MonteCarlo Simulation W2008EP GoldenGate Parallel Simulator 

    W2008EP GoldenGate Parallel Simulator

    Provides dedicated simulation licenses for parallel corner and Monte Carlo based verification at a reasonable price.

  • W2005 GoldenGate PLL Simulator W2005EP GoldenGate PLL Simulator [Устарело] 

    W2005EP GoldenGate PLL Simulator [Устарело]

    Efficient simulation of integer-N phase-locked loops at the transistor level without the need for any behavioral modeling approximations.

  • W2007 Jivaro for GoldenGate W2007EP Jivaro for GoldenGate [Устарело] 

    W2007EP Jivaro for GoldenGate [Устарело]

    Parasitic model order reduction tool for simulation with GoldenGate from existing parasitic extracted views in the Cadence environment.

  • W2341 W2341EP Элемент Momentum G2 

    W2341EP Элемент Momentum G2

    Элемент Momentum G2 предназначен для 3D-планарного электромагнитного моделирования, используемого для анализа пассивных схем. Включает модули для визуализации протекания токов в проводниках и щелях, оптимизации схем и аналитического моделирования.

  • W2361 W2361EP Элемент Ptolemy с модулем VTB 

    W2361EP Элемент Ptolemy с модулем VTB

    Проектирование и моделирование на системном уровне для синхронизированных по времени потоков данных, анализа и оптимизации моделей, косимуляции HDL, а также моделей антенн, радиоустройств и систем беспроводной связи стандарта 802.xx и Bluetooth.

  • W1112 GoldenGate Design & Verify W1112BP GoldenGate, ADS Core, Ckt Sim, ADS RFIC Interoperability, Layout, Mom G2, Ptolemy, Verilog-A Bundle 

    W1112BP GoldenGate, ADS Core, Ckt Sim, ADS RFIC Interoperability, Layout, Mom G2, Ptolemy, Verilog-A Bundle

    GoldenGate/ADS combo bundle which includes GoldenGate, ADS Core, Circuit Sim, ADS RFIC Interoperability, Layout, Momentum G2, Ptolemy and Verilog-A.