Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

L4532A Digitizer, 2 Channel, 20 MS/s, 16-bit

  • L4532A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • L4532A-001 Standard memory (32MS/Ch)
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

L4532A-001 Standard memory (32MS/Ch)
L4532A-002 Extended memory (128MS/Ch)
L4532A-908 Rackmount kit, L4532A
L4532A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
L4532A-ABA English manual set included, with full documentation on CD ROM

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Extended Warranty - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Совместимые программные продукты

  • Command Expert Software Программа Command Expert 

    Программа Command Expert

    • Создание, редактирование и воспроизведение последовательностей команд
    • Генерация кодов для последовательностей команд в средах C#, VB.NET, C/C++ и MATLAB
    • Элементы для управления приборами в средах Excel, MATLAB, Python, VEE, SystemVue и LabVIEW

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Приборы коммутации и управления в формате LXI серии L4400 

    Приборы коммутации и управления в формате LXI серии L4400

    • Автономные приборы
    • Коммутаторы, устройства цифрового ввода/вывода и аналогового вывода
    • Возможность подключения к сети Ethernet
    • Полнофункциональный графический web-интерфейс

  • L4534A Product Image L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer 

    L4534A 20 MSa/s, 4 Channel LXI Digitizer

    20M samples per second LXI digitizer in a stand-alone 1U, full rack width, offers a high performance front end with isolated inputs up to ± 250V and on-board measurements.

  • 34980A Multifunction Switch/Measure Unit 34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений 

    34980A Многофункциональное устройство коммутации и измерений

    • Шасси с 8 слотами, возможность выбора любой комбинации из 21 сменного модуля
    • Встроенный цифровой мультиметр с разрешением 6½ разрядов
    • Скорость опроса до 1000 каналов в секунду
    • Интерфейсы LAN, USB и GPIB
    • Встроенный веб-интерфейс

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] 

    34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства]

    Высокопроизводительный цифровой мультиметр Keysight 34410A обеспечивает высокую точность и скорость измерений при использовании как в автономном варианте, так и в составе испытательной системы.