Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) Модуль генератора сигналов и быстродействующего измерителя (WGFMU)

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Модули источников/измерителей (SMU) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Модули источников/измерителей (SMU)

    • 4-квадрантный источник и измерение тока/напряжения от фемтоампер
    • Диапазон измерений: 0,1 фА-1 А/0,5 мкВ-200 В
    • Возможности измерений: точечное, свипирование, импульсные, с выборкой по времени
    • Измерение квазистатических ВФХ с компенсацией тока утечки

  • no image available B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) Модуль высоковольтного полупроводникового импульсного генератора (HV-SPGU) 

    B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) Модуль высоковольтного полупроводникового импульсного генератора (HV-SPGU)

    • Выходной сигнал до ±40 В для тестирования ячеек энергонезависимой памяти
    • Возможность генерирования двух- и трехуровневых импульсов на каждом канале
    • Гибкие возможности по генерированию сигналов произвольной формы с разрешением 10 нс
    • Два канала на модуль

  • no image available B1542A Решение для параметрического тестирования импульсных ВАХ с длительностью импульсов 10 нс 

    B1542A Решение для параметрического тестирования импульсных ВАХ с длительностью импульсов 10 нс

    • Лучшее решение для определения импульсных ВАХ полевых МОП-транзисторов
    • Длительность импульса на затворе от 10 нс, фронта/среза — 2 нс
    • Измерение силы тока с разрешением 1 мс
    • Поддерживаемые анализаторы: B1500A, E5270B, E5260A/62A/63A, 4155/56C и 4155/56B

  • no image available B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) Модуль многочастотного измерителя емкости (MFCMU) 

    B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) Модуль многочастотного измерителя емкости (MFCMU)

    • Многочастотное измерение полного сопротивления при измерениях зависимостей CV, C-t и C-f
    • Частотный диапазон от 1 кГц до 5 МГц
    • Встроенный источник напряжения смещения до 25 В (до 100 В с SMU и SCUU)
    • Простое и быстрое измерение ВФХ и ВАХ с помощью SCUU

  • E5250A E5250A Базовый блок матричного коммутатора с малыми токами утечки 

    E5250A Базовый блок матричного коммутатора с малыми токами утечки

    Базовый блок матричного коммутатора с малыми токами утечки Keysight E5250A обеспечивает поддержку сменных модулей для измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик и может использоваться в составе автоматизированных испытательных систем.

  • B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe B2201A Базовый блок матричного коммутатора с малыми токами утечки, 14 каналов 

    B2201A Базовый блок матричного коммутатора с малыми токами утечки, 14 каналов

    Высокопроизводительный матричный коммутатор с малыми токами утечки, расположенный между параметрическим анализатором и тестируемым устройством, позволяет снизить стоимость параметрических испытаний за счет возможности их автоматизации.

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A Базовый блок матричного коммутатора с фемтоамперными токами утечки 

    B2200A Базовый блок матричного коммутатора с фемтоамперными токами утечки

    Высокопроизводительный матричный коммутатор, расположенный между параметрическим анализатором и тестируемым устройством, позволяет снизить стоимость параметрических испытаний за счет возможности их автоматизации.

  • Agilent B1500A Semiconductor Device Analyzer B1500A Анализатор полупроводниковых приборов/ПО EasyEXPERT 

    B1500A Анализатор полупроводниковых приборов/ПО EasyEXPERT

    • Конфигурируемая модульная архитектура с 10 слотами для измерительных модулей
    • ПО EasyEXPERT на базе Windows 7
    • Сотни готовых к использованию измерительных библиотек
    • Сенсорный экран с диагональю 38,1 см для управления и анализа параметров устройства