Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

87512B Transmission/Reflection Test Set, DC to 2 GHz

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • Agilent 4395A combination analyzer 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело] 

    4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело]

    • Network, spectrum, and impedance analyzers in a single box
    • Frequency range: 10 Hz to 500 MHz (NA/SA), 100 kHz to 500 MHz (Z)
    • (NA) 115 dB dynamic range @ 10 Hz IFBW
    • (SA) -145 dBm/Hz sensitivity @ 10 MHz

  • 4396B Product Image 4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело] 

    4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer [Устарело]

    The 4396B provides excellent RF vector network, spectrum, and optional impedance measurements for lab and production applications.