Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16196B Parallel Electrode SMD Test Fixture, DC to 3 GHz

Каналы продаж:

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

16196B-710 Add magnifying lens and tweezers
16196B-ABA U.S. - English localization
16196B-ABJ Japan - Japanese localization

Contact Keysight for option pricing.

R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available E4980AL Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц 

    E4980AL Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 300 кГц/500 кГц/1 МГц
    • Погрешность измерения: 0,05%
    • Измерительный сигнал: напряжение от 100 мкВ до 2 В СКЗ, сила тока от 1 мкА до 20 мА
    • Напряжение смещения: 1,5 В/2 В
    • Измерение сопротивления постоянному току

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц 

    E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 2 МГц
    • Погрешность измерений: ±0,05%
    • Встроенный источник напряжения смещения до 40 В и измерительного сигнала до 20 В СКЗ (опция 001)
    • Источник постоянного тока смещения до 40 А (опция 002)

  • E4982A LCR Meter E4982A Измеритель LCR, от 1 МГц до 3 ГГц 

    E4982A Измеритель LCR, от 1 МГц до 3 ГГц

    • Высокая скорость измерений: 0,9 мс (режим 1), 2,1 мс (режим 2), 3,7 мс (режим 3)
    • Основная погрешность измерений: ±0,8%
    • Диапазон измерения импеданса: от 140 мОм до 4,8 кОм

  • E5061B Network Analyzer E5061B Анализатор цепей серии ENA 

    E5061B Анализатор цепей серии ENA

    • Анализатор цепей НЧ и ВЧ диапазона (RF-NA и LF-NA)
    • Диапазон частот: от 100 кГц до 1,5 ГГц / 3 ГГц (RF-NA), от 5 Гц до 3 ГГц (LF-NA)
    • RF-NA: Измерение параметров передачи/отражения и S-параметров с импедансом 50 Ом или 75 Ом

  • E4981A Capacitance Meter Image E4981A Измеритель емкости 

    E4981A Измеритель емкости

    • Частота испытательного сигнала: 120 Гц/1 кГц/1 МГц (опция 001), 120 Гц/1 кГц (опция 002)
    • Тестирование конденсаторов в процессе производства
    • Погрешность измерений емкости ±0,07%, тангенса угла потерь 0,0005

  • no image available E5061B Векторный анализатор цепей серии ENA 

    E5061B Векторный анализатор цепей серии ENA

    • Диапазон частот от 5 Гц до 3 ГГц и от 100 кГц до 1,5 ГГц или 3 ГГц
    • 2 измерительных порта, 50 Ом или 75 Ом
    • Широкий динамический диапазон: до 130 дБ (тип.)
    • Опция для анализа импеданса

  • no image available E4990A Анализатор импеданса, от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц 

    E4990A Анализатор импеданса, от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 10/20/30/50/120 МГц
    • Основная погрешность измерений: ±0,08% (±0,045% тип.)
    • Диапазон измерения импеданса: от 25 мОм до 40 МОм
    • Уровень испытательного сигнала: от 5 мВ до 1 В (СКЗ) или от 200 мкА до 20 мА (СКЗ)
    • Смещение по постоянному току: 0...±40 В или 0...±100 мА

  • no image available E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц 

    E4991B Анализатор импеданса, от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц

    • Три опции с диапазоном частот от 1 МГц до 500 МГц / 1 ГГц / 3 ГГц
    • Основная погрешность измерений импеданса: ±0,65%
    • Измерение параметров диэлектрических и магнитных материалов (опция 002)
    • Измерение температурных характеристик (опция 007)
    • Измерение характеристик импеданса на пластине (опция 010)