Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

N4374B Lightwave Component Analyzer, single-mode, economic

  • N4374B-102 Dual wavelength source, 1310 and 1550 nm
  • N4374B-332 4.5 GHz, 2 port ENA-C (E5071C-245)
  • N4374B-021 Straight Fiber Interface single mode
  • N4374B-055 Testset with Standard Configuration
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Конфигурировать

N4374B-010 Time Domain Operation for Networkanalyzer
N4374B-021 Straight Fiber Interface single mode
N4374B-022 Angled Fiber Interface single mode
N4374B-050 Testset with External Optical Source Input
N4374B-055 Testset with Standard Configuration
N4374B-100 1310nm Single Wavelength Source
N4374B-101 1550nm Single Wavelength Source
N4374B-102 Dual wavelength source, 1310 and 1550 nm
N4374B-332 4.5 GHz, 2 port ENA-C (E5071C-245)
N4374B-362 Integration of customer's 2-port ENA-C (E5071C-240, -245)

Contact Keysight for option pricing.

R-50C-011-3 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years
R-51B-001-3C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 3 years
R-51B-001-5C Warranty Assurance Plan - Return to Keysight - 5 years

Contact Keysight for option pricing.

Сопутствующие продукты и решения