Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E5092A Конфигурируемый многопортовый измерительный блок

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

E5092A Configurable Multiport Test Set

  • E5092A-08C Cables and adaptors for the E5071C option 44x/48x
  • E5092A-020 20GHz Switching Test Set, up to 22-port extension / up to 10 full crossbar capability
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Частотный диапазон от 50 МГц до 20 ГГц
  • Возможность выполнения полных 10-портовых перекрестных измерений или 22-портовых обычных измерений
  • Поддержка четырехпортовых моделей анализаторов цепей серии ENA (E5070B/E5071B/E5071C)
  • Высокая скорость переключений, оптимизированная для анализаторов цепей серии ENA
  • Функция контроля температуры для обеспечения высокой стабильности измерений
  • Встроенные источники постоянного тока для контроля тестируемых многопортовых устройств
  • Программное обеспечение Measurement Wizard Assistant (MWA)
  • Рекомендуемые модели анализаторов цепей ENA: E5071C

Описание

Конфигурируемый многопортовый измерительный блок E5092A может подключаться к четырехпортовым моделям анализаторов цепей серии ENA (E5070B/E5071B/E5071C) с прошивкой версии A.09.10 или выше и обеспечивает многопортовые измерения в диапазоне частот до 20 ГГц при решении широкого спектра задач в процессе разработки и производства электронных устройств. Эта комбинация используется для измерения параметров различных многопортовых устройств, в том числе, входных модулей сотовых телефонов, компонентов WLAN или других многопортовых устройств. Измерительный блок обеспечивает возможность гибкого конфигурирования, что позволяет настраивать матричный коммутатор в соответствии с требованиями тестирования. Измерительный блок E5092A может использоваться с программным обеспечением Measurement Wizard Assistant MWA (E5071C-790, E5070B/71B-790), что существенно упрощает настройку многопортовой системы схему тестирования и повышает производительность измерений.

Брошюра по анализаторам цепей E5071C серии ENA

Руководство по применению «Законченное решение по многопортовым измерениям с помощью анализаторов цепей серии ENA»

Демонстрационный видеоролик по анализаторам цепей серии ENA