Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

N9330B Портативный тестер антенно-фидерных трактов

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

Ключевые измерительные возможности и приложения

  • Частотный диапазон от 25 МГц до 4 ГГц
  • Измерения в частотной области:
    - зависимость величины обратных потерь от частоты
    - зависимость КСВН от частоты
    - определение потерь в кабеле
  • Расстояние до неоднородности:
    - зависимость величины обратных потерь от расстояния
    - зависимость КСВН от расстояния

Стандартные возможности

  • Время развёртки: 3,0 мс на точку данных (тип. значение, полная полоса обзора, 521 точка, режим свипирования НГ)
  • Аккумулятор: литий-ионный, до 4 часов непрерывной работы
  • Интерфейс USB для подключения к компьютеру и сохранения данных на внешних носителях
  • Цветной жидкокристаллический TFT дисплей с диагональю 6,5 дюймов для работы как в помещениях, так и в полевых условиях

Дополнительные возможности

  • Набор прецизионных механических калибровочных мер, КЗ/ХХ/ согласованная нагрузка 50 Ом, от 0 до 4 ГГц, тип N (вилка)
  • Набор прецизионных механических калибровочных мер, КЗ/ХХ/ согласованная нагрузка 50 Ом, от 0 до 4 ГГц, 7/16 DIN (вилка)
  • Электронный калибратор
  • Дополнительный кабель со стабильной фазой, 1,5 м, тип N (вилка) - 7/16 DIN (розетка)

Информация для заказа
 

Описание

Утвержденный тип СИУтвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 40317-08.
 

Портативный тестер антенно-фидерных трактов N9330B прост в эксплуатации и работает от аккумуляторной батареи. Прибор позволяет измерять обратные потери, КСВ, потери в кабеле и расстояние до неоднородности. Он может использоваться при развёртывании и обслуживании систем беспроводной связи, в теле- и радиовещании, а также в аэрокосмической и оборонной отраслях.